Informations sur l’état de l’appareil
|
Étiquette de variable réseau |
Type SNVT/UCPT |
Description |
|---|---|---|
|
Informations de base et configuration de l’appareil |
||
|
nvoDateTime |
SNVT_time_stamp |
Date et heure de l’appareil (JJ/MM/AAAA hh: mm:ss) |
|
nvoOpTimer |
SNVT_count_32 |
Compteur temporel de fonctionnement de l’appareil : temps écoulé en secondes depuis la dernière mise sous tension de l’appareil. |
|
Informations sur la configuration du système |
||
|
nciSystemType |
SNVT_count |
Configuration du réseau électrique :
|
|
nciWireNum |
SNVT_count |
Nombre de fils
|
|
nciPhaseNum |
SNVT_count |
Nombre de phases
|
|
nciCtNum |
SNVT_count |
Nombre de TC
NOTE: Applicable uniquement aux iEM3275
|
|
nciVtNum |
SNVT_count |
Nombre de TT
NOTE: Applicable uniquement aux iEM3275
|
|
nciVtPrimary |
SNVT_count_32 |
Primaire TT NOTE: Applicable uniquement aux iEM3275
|
|
nciVTSecondary |
SNVT_count |
Secondaire TT NOTE: Applicable uniquement aux iEM3275
|
|
nciCtPrimary |
SNVT_count |
Primaire TC NOTE: Applicable uniquement aux iEM3275
|
|
nciCtSecondary |
SNVT_count |
Secondaire TC NOTE: Applicable uniquement aux iEM3275
|
|
nciVtConnType |
SNVT_count |
Type de connexion TT :
|
|
nciNominalFreq |
SNVT_freq_hz |
Fréquence du réseau
|
|
Configuration d’entrée logique et informations d’état |
||
|
nciDICtrMode |
SNVT_count |
Mode de commande des entrées logiques :
|
|
nciDIPulseConst |
SNVT_count_32 |
Constante d’impulsion (impulsions/unité) |
|
nvoDIStatus |
SNVT_count |
État d’entrée logique (seul le bit 1 est utilisé) :
NOTE: Les informations fournies par cette variable s’appliquent
uniquement si le mode de commande des entrées logiques est réglé
sur Input Status.
|
|
État de l’alarme |
||
|
nvoAlmStatus |
SNVT_count |
État de l’alarme (seul le bit 1 est utilisé) :
|
|
nvoAlmUnAckState |
SNVT_count |
État d’acquittement (seul le bit 1 est utilisé):
|
|
nvoAlmLastTime |
SNVT_time_stamp |
Horodatage de la dernière alarme (JJ/MM/AAAA hh:mm:ss) |
|
nvoAlmLastValue |
SNVT_power_f |
Valeur à la dernière alarme |
|
nciAlmEnable |
SNVT_count |
Configuration de l’alarme de surcharge :
|
|
nciAlmPkUpSetPt |
SNVT_power_f |
Seuil d’activation de l’alarme de puissance active en kW |