Información de estado de la central de medida
Etiqueta de variable de red |
Tipo de SNVT / UCPT |
Descripción |
---|---|---|
Información básica y configuración de la central de medida |
||
nvoDateTime |
SNVT_time_stamp |
Fecha y hora de la central de medida (DD/MM/AAAA hh:mm:ss) |
nvoOpTimer |
SNVT_count_32 |
Temporizador de funcionamiento de la central de medida: tiempo en segundos desde la última vez que se encendió la central de medida |
Información de la configuración del sistema |
||
nciSystemType |
SNVT_count |
Configuración del sistema de alimentación:
|
nciWireNum |
SNVT_count |
Número de hilos
|
nciPhaseNum |
SNVT_count |
Número de fases
|
nciCtNum |
SNVT_count |
Número de TI
NOTA: Aplicable solo para iEM3275
|
nciVtNum |
SNVT_count |
Número de TT
NOTA: Aplicable solo para iEM3275
|
nciVtPrimary |
SNVT_count_32 |
Primario del TT NOTA: Aplicable solo para iEM3275
|
nciVTSecondary |
SNVT_count |
Secundario del TT NOTA: Aplicable solo para iEM3275
|
nciCtPrimary |
SNVT_count |
CT Primary (Primario del TI) NOTA: Aplicable solo para iEM3275
|
nciCtSecondary |
SNVT_count |
CT Secondary (Secundario del TI) NOTA: Aplicable solo para iEM3275
|
nciVtConnType |
SNVT_count |
Tipo de conexión del TT:
|
nciNominalFreq |
SNVT_freq_hz |
Frecuencia del sistema
|
Información de la configuración y el estado de las entradas digitales |
||
nciDICtrMode |
SNVT_count |
Modo de control de las entradas digitales:
|
nciDIPulseConst |
SNVT_count_32 |
Constante de impulsos (impulsos/unidad) |
nvoDIStatus |
SNVT_count |
Estado de entradas digitales (solo se utiliza el Bit 1):
NOTA: La información que ofrece esta variable solo es aplicable
si el modo de control de las entradas digitales está ajustado
a Input Status.
|
Estado de alarma |
||
nvoAlmStatus |
SNVT_count |
Estado de alarma (solo se utiliza el Bit 1):
|
nvoAlmUnAckState |
SNVT_count |
Estado de confirmación (solo se utiliza el Bit 1):
|
nvoAlmLastTime |
SNVT_time_stamp |
Marca horaria de la última alarma (DD/MM/AAAA hh:mm:ss) |
nvoAlmLastValue |
SNVT_power_f |
Valor en última alarma |
nciAlmEnable |
SNVT_count |
Configuración de alarma de sobrecarga:
|
nciAlmPkUpSetPt |
SNVT_power_f |
Umbral de activación de alarma de potencia activa en kW |