Messgerät-Statusinformationen
Netzwerkvariablen-Bezeichnung |
SNVT-/UCPT-Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
Grundlegende Informationen und Messgerätkonfiguration |
||
nvoDateTime |
SNVT_time_stamp |
Datum und Uhrzeit des Messgeräts (DD/MM/YYYY hh:mm:ss) |
nvoOpTimer |
SNVT_count_32 |
Messgerätbetriebs-Timer: Die Zeit in Sekunden, die seit der letzten Einschaltung des Messgeräts vergangen ist. |
Informationen zur Systemkonfiguration |
||
nciSystemType |
SNVT_count |
Systemtypkonfiguration:
|
nciWireNum |
SNVT_count |
Anzahl der Leiter
|
nciPhaseNum |
SNVT_count |
Anzahl der Phasen
|
nciCtNum |
SNVT_count |
Anzahl Stromwandler
HINWEIS: Gilt nur für iEM3275
|
nciVtNum |
SNVT_count |
Anzahl Spannungswandler
HINWEIS: Gilt nur für iEM3275
|
nciVtPrimary |
SNVT_count_32 |
SPW primär HINWEIS: Gilt nur für iEM3275
|
nciVTSecondary |
SNVT_count |
SPW sekundär HINWEIS: Gilt nur für iEM3275
|
nciCtPrimary |
SNVT_count |
STW primär HINWEIS: Gilt nur für iEM3275
|
nciCtSecondary |
SNVT_count |
STW sekundär HINWEIS: Gilt nur für iEM3275
|
nciVtConnType |
SNVT_count |
SPW-Anschlussart:
|
nciNominalFreq |
SNVT_freq_hz |
Netzfrequenz
|
Digitaleingangskonfiguration und -Statusinformationen |
||
nciDICtrMode |
SNVT_count |
Steuerungsmodus des Digitaleingangs:
|
nciDIPulseConst |
SNVT_count_32 |
Impulskonstante (Impulse/Einheit) |
nvoDIStatus |
SNVT_count |
Digitaleingangsstatus (nur Bit 1 wird verwendet):
HINWEIS: Die Informationen, die von dieser Variable bereitgestellt
werden, gelten nur, wenn der Steuerungsmodus des Digitaleingangs auf
„Input Status“ eingestellt ist.
|
Alarmstatus |
||
nvoAlmStatus |
SNVT_count |
Alarmstatus (nur Bit 1 wird verwendet):
|
nvoAlmUnAckState |
SNVT_count |
Quittierungsstatus (nur Bit 1 wird verwendet):
|
nvoAlmLastTime |
SNVT_time_stamp |
Zeitstempel des letzten Alarms (DD/MM/YYYY hh:mm:ss) |
nvoAlmLastValue |
SNVT_power_f |
Wert bei letztem Alarm |
nciAlmEnable |
SNVT_count |
Überlastalarm-Konfiguration:
|
nciAlmPkUpSetPt |
SNVT_power_f |
Alarm-Auslösesollwert für Wirkleistung in kW |