Comunicazioni LonWorks
Caratteristica |
Valore |
Contatori |
|
---|---|---|---|
Numero porte |
1 |
iEM3175 /iEM3275 /iEM3375 |
|
Isolamento |
3,75 kV (rms) |
||
Cavo |
2,5 mm2/14 AWG (schermato a doppino intrecciato) |
||
Lunghezza spelatura cavo |
7 mm |
||
Coppia |
0,5 Nm |