LonWorks-Kommunikation
Eigenschaft |
Wert |
Messgerät |
|
---|---|---|---|
Anzahl Schnittstellen |
1 |
iEM3175 / iEM3275 / iEM3375 |
|
Isolation |
3,75 kVeff. |
||
Leiter |
2,5 mm2 geschirmtes Twisted-Pair-Kabel |
||
Abisolierlänge |
7 mm / 0.28 in |
||
Anzugsmoment |
0,5 Nm |