Comunicación LonWorks
Característica |
Valor |
Metros |
|
---|---|---|---|
Número de puertos |
1 |
iEM3175 / iEM3275 / iEM3375 |
|
Aislamiento |
3,75 kV rms |
||
Cable |
Par trenzado apantallado de 2,5 mm2/ 14 AWG |
||
Longitud del revestimiento de cable |
7 mm / 0,28 in |
||
Par |
0,5 Nm |