DOCA0005FR-14

Entrées du réseau électrique : iEM3200 Série

Caractéristique

Valeurs

Entrées de tension

Tension mesurée

Étoile : 100…277 V L-N, 173-480 V L-L ±20 %

Triangle : 173…480 V L-L ±20 %

Surcharge

332 V L-N ou 575 V L-L

Impédance

3 MΩ

Tension d’impulsion (Uimp)

6 kV pendant 1,2 μs

Fréquence

50/60 Hz ±10 %

Catégorie de mesure

III

Catégorie de température du fil minimum

90 °C

Charge

< 10 VA

Fil

2,5 mm2 / 14 AWG

(Recommandé : fil de cuivre)

Longueur dénudée du fil

8 mm/0,31 in

Couple

0,5 N·m

Entrées de courant

Courant nominal

1 A ou 5 A

Courant mesuré

20 mA à 6 A

Tenue aux chocs

10 A continu, 20 A à 10 s/h

Catégorie de température du fil minimum

90 °C

Impédance

< 1 mΩ

Fréquence

50/60 Hz ±10 %

Charge

< 0,036 VA à 6 A

Fil

6 mm2 / 10 AWG

(Recommandé : fil de cuivre)

Longueur dénudée du fil

8 mm/0,31 in

Couple

0,8 N·m

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?