DOCA0005DE-14

Stromnetzeingänge: iEM3200 Reihe

Merkmal

Wert

Spannungseingänge

Gemessene Spannung

Sternschaltung: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L ± 20 %

Dreieckschaltung: 173–480 V L-L ± 20 %

Überlast

332 V L–N bzw. 575 V L–L

Impedanz

3 MΩ

Stoßspannung (Uimp)

6 kV für 1,2 μs

Frequenz

50/60 Hz ± 10 %

Messkategorie

III

Erforderliche Mindesttemperaturfestigkeit der Leitungen

90 °C

Bürde

< 10 VA

Leiter

2,5 mm2

(Empfohlen: Kupferdraht)

Abisolierlänge

8 mm

Anzugsmoment

0,5 Nm

Stromeingänge

Nennstrom

1 A oder 5 A

Gemessener Strom

20 mA bis 6 A

Zulässige Überlastung

10 A dauernd, 20 A bei 10 s/h

Erforderliche Mindesttemperaturfestigkeit der Leitungen

90 °C

Impedanz

< 1 mΩ

Frequenz

50/60 Hz ± 10 %

Bürde

< 0,036 VA bei 6 A

Leiter

6 mm2

(Empfohlen: Kupferdraht)

Abisolierlänge

8 mm

Anzugsmoment

0,8 Nm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?