Ingressi del sistema di alimentazione: serie iEM3200
Caratteristica |
Valore |
|
---|---|---|
Ingressi di tensione |
Tensione misurata |
A Y: 100-277 V L-N, 173-480 V L-L ±20% Triangolo: 173-480 V L-L ±20% |
Sovraccarico |
332 V L-N o 575 V L-L |
|
Impedenza |
3 MΩ |
|
Tensione impulsi (Uimp) |
6 kV per 1,2 μs |
|
Frequenza |
50/60 Hz ±10% |
|
Categoria di misura |
III |
|
Gamma della temperatura del cavo minima richiesta |
90 °C |
|
Carico |
< 10 VA |
|
Cavo |
2,5 mm2/14 AWG (Consigliato: filo di rame) |
|
Lunghezza spelatura cavo |
8 mm |
|
Coppia |
0,5 Nm |
|
Ingressi di corrente |
Corrente nominale |
1 A o 5 A |
Corrente misurata |
20 mA-6 A |
|
Resistenza |
Continua a 10 A, 20 A a 10 sec/ora |
|
Gamma della temperatura del cavo minima richiesta |
90 °C |
|
Impedenza |
< 1 mΩ |
|
Frequenza |
50/60 Hz ±10% |
|
Carico |
< 0,036 VA a 6 A |
|
Cavo |
6 mm2/10 AWG (Consigliato: filo di rame) |
|
Lunghezza spelatura cavo |
8 mm |
|
Coppia |
0,8 Nm |