Entradas del sistema de alimentación: serie iEM3200
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Entradas de tensión |
Tensión medida |
En estrella: 100...277 V L-N, 173...480 V L-L ±20% Delta: 173...480 V L-L ±20% |
Sobrecarga |
332 V L-N o 575 V L-L |
|
Impedancia |
3 MΩ |
|
Tensión de impulso (Uimp) |
6 kV para 1,2 μs |
|
Frecuencia |
50 / 60 Hz ±10% |
|
Categoría de medición |
III |
|
Se requiere un rango de temperatura mínimo del cable |
90 °C (194 °F) |
|
Carga |
< 10 VA |
|
Hilo |
2,5 mm2 / 14 AWG (Recomendación: hilo de cobre) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
8 mm / 0,31 in |
|
Par |
0,5 Nm / 4,4 in·lb |
|
Entradas de intensidad |
Intensidad nominal |
1 A o 5 A |
Intensidad medida |
20 mA a 6 A |
|
Rigidez |
10 A continua, 20 A a 10 s/h |
|
Se requiere un rango de temperatura mínimo del cable |
90 °C (194 °F) |
|
Impedancia |
<1 mΩ |
|
Frecuencia |
50 / 60 Hz ±10% |
|
Carga |
<0,036 VA a 6 A |
|
Hilo |
6 mm2 / 10 AWG (Recomendación: hilo de cobre) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
8 mm / 0,31 in |
|
Par |
0,8 Nm / 7,0 in·lb |