Dispositifs
Description
Les dispositifs suivants peuvent être connectés sous le serveur IFE. Toutefois, la page Web Dispositif n'affiche que les dispositifs connectés.
-
Module ULP BCM
-
Déclencheur MicroLogic
-
Module BSCM
-
Module Modbus SL/ULP BSCM
-
Afficheur FDM121
-
IO module IO 1
-
IO module IO 2
-
Interface de maintenance USB ou module UTA (Universal Test Adapter)
Accès à la page Dispositifs
Pour afficher la page DISPOSITIFS, cliquez sur .
Paramètres des disjoncteurs
Paramètre |
Description |
Courant nominal |
Affiche le courant nominal du disjoncteur. |
Type de protection |
Affiche le type de protection du disjoncteur. |
Nombre de modules IO |
Afficher le nombre de modules IO connectés au disjoncteur. |
Indicateur de durée de vie résiduelle |
Afficher la durée de vie du disjoncteur. |
Indicateur d'usure des contacts |
Afficher les compteurs d'usure des contacts du disjoncteur. |
Contacts de signalisation (OF) en fonctionnement depuis la dernière réinitialisation |
Afficher l'indication du fonctionnement des contacts du disjoncteur depuis la dernière réinitialisation. |
Contact de signalisation de déclenchement sur défaut (SDE) en fonctionnement |
Afficher l'indication du fonctionnement des contacts de déclenchement sur défaut du disjoncteur. |
Châssis connecté |
Afficher l'état du châssis en position embroché. |
Châssis déconnecté |
Afficher l'état du châssis en position débroché. |
Test du châssis |
Afficher l'état du châssis en position de test. |
Paramètre des composants
Equipement |
Paramètres |
Description |
Disjoncteur |
Gamme de produits |
Type de dispositif. |
Modèle de produit |
Numéro de modèle de dispositif. |
|
Numéro de série |
Numéro de série du dispositif. |
|
Numéro de référence commerciale |
Numéro de référence commerciale du dispositif. |
|
Version logicielle |
Version actuelle du firmware. |
|
Module d'E/S |
Numéro de série |
Numéro de série du dispositif. |
Numéro de référence commerciale |
Numéro de référence commerciale du dispositif. |
|
Version logicielle |
Version actuelle du logiciel embarqué. |