Accessoires
Liste des accessoires
Accessoire | Référence catalogue |
---|---|
Limiteur de surtension Cardew C 250 V | 50170 |
Limiteur de surtension Cardew C 440 V | 50171 |
Limiteur de surtension Cardew C 660 V | 50172 |
Limiteur de surtension Cardew C 1000 V | 50183 |
Socle Cardew type C * | 50169 |
Adaptateur de tension PHT1000 | 50248 |
Adaptateur de tension IFL12VA1T | IMDIFL12VA1T |
Tore | Voir Vigilohm catalogue |
Limiteur de surtension Cardew C
Adaptateur de tension
Les adaptateurs de tension/terre facultatifs sont PHT1000 et IFL12VA1T.
Tores
Les tores sont utilisés pour raccorder l’appareil aux canaux du système, qui peuvent ainsi être surveillés. Tores compatibles :
-
TA30
-
PA50
-
IA80
-
MA120
-
SA200
-
GA300
-
TOA80
-
TOA120
Reportez-vous au catalogue Vigilohm pour la liste la plus récente des appareils compatibles. Reportez-vous au manuel d’utilisation du tore pour les spécifications.