Ввод в эксплуатацию для обеспечения соблюдения стандартов функциональной безопасности
Введение
Для установки с соблюдением стандартов функциональной безопасности вы должны выполнить полную проверку устройства и системы перед их развертыванием.
Процесс ввода в эксплуатацию
| Этап | Описание |
|---|---|
| 1 |
Проверьте подключение устройства на соответствие описанию в разделе «Установка и подключение устройства». См. Установка и подключение устройства. |
| 2 |
Проверьте настройки устройства на соответствие описанию в разделе «Настройка устройства». См. Соответствие требованиям стандартов безопасности. |
Ввод в эксплуатацию с использованием протокола Modbus/98
Протокол связи устройства соответствует требованиям МЭК 60730-1: Приложение H (SW Класс В). Использование этого протокола связи вместо стандартного интерфейса Modbus обеспечивает функционально безопасный канал связи между устройством и системой.
Выполнить проверку процедуры настройки и ввода устройства в эксплуатацию (Контроль изоляции и проверка обнаружения пробоя изоляции) можно путем проверки параметров устройства (функция Modbus/98 Write) и проверки данных, считываемых с устройства (согласно Class B IEC 60730-1 annex H).
Протокол является расширением стандартного протокола Modbus Modbus (как определено в документе « Modbus Serial Line Protocol and Implementation Guide v1.02» на сайте Modbus.org) с использованием кода пользовательской функции: 98 (0x62). См. отдельную документацию по протоколу Modbus/98 для получения подробных сведений о протоколе и инструкций по внедрению.
Протоколом используется механизм сеансов для обеспечения структуры безопасной связи:
В течение активного сеанса могут выполняться множественные операции чтения/записи Modbus/98, но при этом после определенной последовательности требуется обязательное закрытие сеанса.
Использование этого протокола обеспечивает следующие возможности:
-
Целостность данных: Целостность передаваемых и обрабатываемых устройством данных при ошибках системы за счет использования специальных механизмов обработки ошибок, реализованных в протоколе.
-
Синхронизация связи: Передача данных осуществляется последовательно в рамках заданного периода времени.
-
Безопасность связи: Главное и подчиненные устройства определяют начало и конец активного сеанса связи с помощью уникальных токенов, реинициализируемых в каждом сеансе.
Оба протокола (стандартный и /98) могут использоваться на устройстве одновременно. Но для соблюдения всех требований функциональной безопасности система, в которой используется устройство, должна соответствовать следующей последовательности конфигурации (с помощью протокола Modbus/98):
| Параметр | Адрес | Регистр | Значение | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| десят. | шестнадц. | десят. | шестнадц. | |||
| Блокировка стандартного Modbus | 754 | 2F2 | 755 | 2F3 | 1 (ВКЛ) | Функция чтения еще активна |
| Защита интерфейса паролем | 3014 | BC6 | 3015 | BC7 | 0000...9999 | Установка пароля |
| 3015 | BC7 | 3016 | BC8 | 1 | Активация парольной защиты | |
Устройство не может подтвердить правильность и применимость полученных данных. Может быть подтверждена только целостность принятых данных.