Zubehör
Zubehörliste
Zubehör | Katalognummer |
---|---|
Überspannungsbegrenzer Cardew C „250 V“ | 50170 |
Überspannungsbegrenzer Cardew C „440 V“ | 50171 |
Überspannungsbegrenzer Cardew C „660 V“ | 50172 |
Überspannungsbegrenzer Cardew C „1000 V“ | 50183 |
Cardew C-Sockel * | 50169 |
PHT1000-Spannungsadapter | 50248 |
IFL12VA1T-Spannungsadapter | IMDIFL12VA1T |
Ringkernwandler | Siehe Vigilohm-Katalog |
Cardew C-Überspannungsbegrenzer
Spannungsadapter
Die optionalen Spannungs-/Erdungsadapter sind PHT1000 und IFL12VA1T.
Ringkernwandler
Die Ringkernwandler werden für den Anschluss des Geräts an den Netzkanälen verwendet, die überwacht werden können. Die folgenden Ringkernwandler sind kompatibel:
-
TA30
-
PA50
-
IA80
-
MA120
-
SA200
-
GA300
-
TOA80
-
TOA120
Die aktuellste Auflistung kompatibler Geräte finden Sie im Vigilohm-Katalog. Die technischen Daten können Sie dem jeweiligen Ringkernwandler-Benutzerhandbuch entnehmen.