Accesorios
Lista de accesorios
| Accesorio | Número de catálogo |
|---|---|
| Limitador de sobretensión de 250 V Cardew C | 50170 |
| Limitador de sobretensión de 440 V Cardew C | 50171 |
| Limitador de sobretensión de 660 V Cardew C | 50172 |
| Limitador de sobretensión de 1000 V Cardew C | 50183 |
| Base Cardew C* | 50169 |
| Adaptador de tensión PHT1000 | 50248 |
| Adaptador de tensión IFL12VA1T | IMDIFL12VA1T |
| Transformador toroidal | Consulte el catálogo Vigilohm |
Limitador de sobretensión Cardew C
Adaptador de tensión
Los adaptadores de tensión/conexión a tierra opcionales son el PHT1000 y el IFL12VA1T.
Transformadores toroidales
Los transformadores toroidales se utilizan para conectar el dispositivo a los canales del sistema, los cuales pueden supervisarse. Los transformadores toroidales compatibles son:
-
TA30
-
PA50
-
IA80
-
MA120
-
SA200
-
GA300
-
TOA80
-
TOA120
Consulte el catálogo de Vigilohm para acceder a la lista más actualizada de dispositivos compatibles. Consulte el manual del usuario del transformador toroidal para acceder a las especificaciones.