7PT02-0421-03

Acessórios

Os acessórios são exigidos de acordo com o tipo de instalação na qual o dispositivo está instalado.

Lista de acessórios

Acessório Número do catálogo
Limitador de sobretensão Cardew C “250 V” 50170
Limitador de sobretensão Cardew C “440 V” 50171
Limitador de sobretensão Cardew C “660 V” 50172
Limitador de sobretensão Cardew C “1000 V” 50183
Cardew C básico * 50169
Adaptador de tensão PHT1000 50248
Adaptador de tensão IFL12VA1T IMDIFL12VA1T
Toroide Consulte o catálogo do Vigilohm

Limitador de sobretensão Cardew C

Função

O Cardew C será usado se o dispositivo com o IMD estiver conectado à conexão secundária de um transformador MV/LV (de acordo com as normas e convenções que se aplicam nos diversos países).

Ele protege a instalação de baixa tensão (LV) contra os perigos da sobretensão. Ele é conectado à conexão secundária do transformador. O Cardew C pode ser usado nos seguintes sistemas:

  • U < 1000 V CA

  • U < 300 V CC

Tabela de seleção

Un: Tensão nominal fase-a-fase do sistema CA

Ui: Tensão de arcos voltaicos

Tipo de Cardew C

Neutro acessível

Neutro não acessível

U ≤ 380 V

U ≤ 220 V

400 V < Ui ≤ 750 V

250 V

380 V < U ≤ 660 V

220 V < U ≤ 380 V

700 V < Ui ≤ 1.100 V

440 V

660 V < U ≤ 1.000 V

380 V < U ≤ 660 V

1.100 V < Ui ≤ 1.600 V

660 V

1.000 V < U ≤ 1.560 V

660 V < U ≤ 1.000 V

1.600 V < Ui ≤ 2.400 V

1.000 V

Dimensões

Montagem

  • Cardew C montado diretamente em barramentos

  • Montagem com base na placa

Conexão

Consulte a folha de instruções para obter informações sobre a fiação.

Adaptador de tensão

Os adaptadores de tensão/aterramento opcionais são PHT1000 e IFL12VA1T.

Função

Os adaptadores de tensão PHT1000 e IFL12VA1T são usados para conectar o IMD e o dispositivo, respectivamente, a sistemas não aterrados com CA superior a 480 V. O fio que conecta o adaptador de tensão ao IMD e ao dispositivo precisa ter a mesma tensão nominal da rede monitorada.

Dimensões

IFL12VA1T

PHT1000

Montagem

Em trilho DIN Na placa de montagem

Conexão

Consulte a folha de instruções para obter informações sobre a fiação.

Toroides

Os toroides são usados para conectar o dispositivo aos canais do sistema, que podem ser monitorados. Os toroides compatíveis são:

  • TA30

  • PA50

  • IA80

  • MA120

  • SA200

  • GA300

  • TOA80

  • TOA120

Consulte o catálogo do Vigilohm para ver a lista atualizada de dispositivos compatíveis. Consulte o guia do usuário de toroides para ver as especificações.

QR code for this page

Isto foi útil?