配件
可能需要配件,具体情况视设备的安装类型而定。
配件列表
配件 | 目录号 |
---|---|
Cardew C“250 V” 浪涌保护器 | 50170 |
Cardew C“440 V” 浪涌保护器 | 50171 |
Cardew C“660 V” 浪涌保护器 | 50172 |
Cardew C“1000 V” 浪涌保护器 | 50183 |
Cardew C 底座* | 50169 |
PHT1000 电压适配器 | 50248 |
IFL12VA1T 电压适配器 | IMDIFL12VA1T |
环形互感器 | 请参考 Vigilohm 目录 |
Cardew C 浪涌保护器
电压适配器
可选的电压/接地适配器为 PHT1000 和 IFL12VA1T。
环形互感器
环形互感器用于将设备连接到系统的可监控通道。兼容的环形互感器包括:
-
TA30
-
PA50
-
IA80
-
MA120
-
SA200
-
GA300
-
TOA80
-
TOA120
请参阅 Vigilohm 目录了解最新的兼容设备列表。请参阅环形互感器用户指南了解具体规格。