EIO0000004352_00

结构规格

HMIFP600TMD

接地

功能接地:接地电阻为100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准(SG和FG连接在产品内部)。

冷却方式

自然通风

结构*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, 类型 1, 类型 4X (仅在室内使用), 类型 12, 类型 13

注: 当妥善安装在机柜中和不使用前面板 USB 端口时在前面板上。

外部尺寸(W x H x D)

HMIFP6600TM

315 x 241 x 67.5 mm (12.4 x 9.49 x 2.66 in)

HMIFP6700TM

397 x 296 x 67.5 mm (15.63 x 11.65 x 2.66 in)

面板开孔尺寸 (W x H)*2 *3

HMIFP6600TM

301.5 x 227.5 mm (11.87 x 8.96 in)

HMIFP6700TM

383.5 x 282.5 mm (15.1 x 11.12 in)

重量

HMIFP6600TM

3.6 kg (8.0 lb) 以下

HMIFP6700TM

4.9 kg (10.8 lb) 以下

*1 产品的前面板安装在一个实心面板中,已按照与规格中所示标准相当的条件进行了测试。即使产品的耐受级别和这些标准值相当,原来在产品上没有影响的油类可能损害本产品。这种情况可能发生在有气态油存在或者有低粘度切割油长时间粘附本产品的区域。本产品的前面板保护膜或前盖玻璃剥落会导致积油进入本产品,建议采用单独的保护措施。同时,积油的存在,也可能会造成前面板盖变形或腐蚀。因此,在安装本产品前,请确保产品的工作环境满足这些条件。

如果安装垫圈的使用时间过长,或从面板上拆除了安装垫圈,将无法提供原来的防护等级。要保持原来的防护等级,请务必定期安装更换。

*2 尺寸公差均为+1/-0 mm (+0.04/-0 in) 且 R 角低于 R3 (R0.12 in)。

*3 即使安装面板的厚度在面板开孔尺寸建议的范围之内,由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因,面板也可能会发生弯曲。因此,可能需要对安装表面进行加固。

HMIFP600WCD

接地

功能接地:接地电阻为100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准(SG和FG连接在产品内部)。

冷却方式

自然通风

结构*1

IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型1、类型4X(仅在室内使用)、类型12、类型13

注: 当妥善安装在机柜中时在前面板上。

外部尺寸(W x H x D)

HMIFP6500WC

268.5 x 198.5 x 67.5 mm (10.57 x 7.81 x 2.66 in)

HMIFP6600WC

308.5 x 230.5 x 67.5 mm (12.15 x 9.07 x 2.66 in)

HMIFP6700WC

408 x 264 x 67.5 mm (16.06 x 10.39 x 2.66 in)

HMIFP6800WC

463.6 x 293.6 x 69.5 mm (18.25 x 11.56 x 2.74 in)

HMIFP6900WC

532.6 x 330.6 x 69.5 mm (20.97 x 13.02 x 2.74 in) 

面板开孔尺寸 (W x H)*2 *3

HMIFP6500WC

255 x 185 mm (10.04 x 7.28 in)

HMIFP6600WC

295 x 217 mm (16.14 x 8.54 in)

HMIFP6700WC

394 x 250 mm (15.51 x 9.84 in)

HMIFP6800WC

449.5 x 279.5 mm (17.7 x 11.0 in)

HMIFP6900WC

518.5 x 316.5 mm (20.41 x 12.46 in)

重量

HMIFP6500WC

3.2 kg (7.1 lb) 以下

HMIFP6600WC

3.9 kg (8.6 lb) 以下

HMIFP6700WC

5.3 kg (11.9 lb) 以下

HMIFP6800WC

6.3 kg (13.9 lb) 以下

HMIFP6900WC

8.0 kg (17.7 lb) 以下

*1 产品的前面板安装在一个实心面板中,已按照与规格中所示标准相当的条件进行了测试。即使产品的耐受级别和这些标准值相当,原来在产品上没有影响的油类可能损害本产品。这种情况可能发生在有气态油存在或者有低粘度切割油长时间粘附本产品的区域。本产品的前面板保护膜或前盖玻璃剥落会导致积油进入本产品,建议采用单独的保护措施。同时,积油的存在,也可能会造成前面板盖变形或腐蚀。因此,在安装本产品前,请确保产品的工作环境满足这些条件。

如果安装垫圈的使用时间过长,或从面板上拆除了安装垫圈,将无法提供原来的防护等级。要保持原来的防护等级,请务必定期安装更换。

*2 尺寸公差均为+1/-0 mm (+0.04/-0 in) 且 R 角低于 R3 (R0.12 in)。

*3 即使安装面板的厚度在面板开孔尺寸建议的范围之内,由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因,面板也可能会发生弯曲。因此,可能需要对安装表面进行加固。

注意
设备损坏
  • 确保本产品未与油类物质发生永久性的直接接触。
  • 请勿过度用力或用硬物按压本产品的显示屏。
  • 请勿用尖状物件 (如铅笔或螺丝刀的尖) 按压触摸屏。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
设备损坏
请不要把设备直接暴露在太阳底下。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
规格环境之外的存储或操作
  • 应将本产品存放于温度处在产品规格规定范围的区域内。
  • 不要限制或阻挡本产品的通风槽。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
衬垫老化
  • 根据操作环境要求,定期检查衬垫。
  • 每年至少更换一次衬垫,或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.