EIO0000004352_00

DVI-D 输入接口

危险
电击和火灾
当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时:
  • 请确保设置系统时没有建立短路。
  • 当外部设备为非隔离式时,将 SG 端子连接到远程设备。
  • 为减少电路损耗,请将 SG 端子接地。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

当使用 USB 电缆附件将本产品连接到主机时,即使未连接 DVI 电缆 (即使未显示屏幕),本产品也可以接收触摸输入。

警告
失控
  • 同时连接 DVI 电缆和 USB 电缆以连接到主机。
  • 未连接 DVI 电缆时,请勿触摸触摸面板区域。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

插脚号

信号名称

方向

1

TMDS DATA 2-

输入

2

TMDS DATA 2+

输入

3

TMDS DATA 2 SHIELD (SG)

4

NC

5

NC

6

DDC 时钟

输入

7

DDC 数据

输入/输出

8

NC

9

TMDS DATA 1-

输入

10

TMDS DATA 1+

输入

11

TMDS DATA 1 SHIELD (SG)

12

NC

13

NC

14

+5 V

DDC +5 V 电源输入

15

SHIELD (SG)

16

热插接检测

输出

17

TMDS DATA 0-

输入

18

TMDS DATA 0+

输入

19

TMDS DATA 0 SHIELD (SG)

20

NC

21

NC

22

TMDS CLOCK SHIELD (SG)

23

TMDS CLOCK+

输入

24

TMDS CLOCK -

输入

外壳

FG

功能接地 (与 SG 共用)

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。

要实现无噪音操作,请使用推荐的 DVI-D 线。请参阅 附件

显示屏分辨率

支持的刷新率为 60 Hz。

 型号

建议分辨率

水平频率 (Hz)

垂直频率 (Hz)

像素时钟 (MHz)

HMIFP6600TMD/HMIFP6700TMD

1,024 x 768 (XGA)

48.363

60.004

65.000

HMIFP6500WCD/HMIFP6600WCD

1,280 x 800 (WXGA)

49.306

59.910

71.000

HMIFP6700WCD

1,366 x 768 (FWXGA)

48.000

60.000

72.000

HMIFP6800WCD/HMIFP6900WCD

1,920 x 1,080 (FHD)

67.500

60.000

148.500

如果更改为未建议的分辨率,显示可能会变得模糊不清。

分辨率

水平频率 (Hz)

垂直频率 (Hz)

像素时钟 (MHz)

640 x 480 (VGA)

31.469

59.940

25.175

800 x 600 (SVGA)

37.879

60.317

40.000

1,024 x 768 (XGA)

48.363

60.004

65.000

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.