EIO0000004348_00

Spécifications structurelles

HMIFP600TMD

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou inférieure, 2 mm2 (AWG 14) ou câble plus épais, ou norme applicable dans votre pays (les bornes SG et FG sont connectées à l'intérieur du produit).

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12, Type 13

NOTE: Sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier et qu'il n'utilise pas le port USB du panneau avant.

Dimensions externes (L x H x P)

HMIFP6600TM

315 x 241 x 67,5 mm (12,4 x 9,49 x 2,66 in)

HMIFP6700TM

397 x 296 x 67,5 mm (15,63 x 11,65 x 2,66 in)

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2 *3

HMIFP6600TM

301,5 x 227,5 mm (11,87 x 8,96 in)

HMIFP6700TM

383,5 x 282,5 mm (15,1 x 11,12 in)

Poids

HMIFP6600TM

3,6 kg (8,0 lb) ou moins

HMIFP6700TM

4,9 kg (10,8 lb) ou moins

*1 La face avant de ce produit, installée sur un panneau solide, a été testée dans des conditions équivalant aux normes indiquées dans les caractéristiques. Même si le niveau de résistance du produit correspond à ces normes, les huiles qui ne devraient avoir aucun effet sur l'équipement pourraient l'endommager. Cela peut se produire dans les zones où des huiles vaporisées existent, ou des huiles de coupe à faible viscosité peuvent se coller au produit pendant de longues périodes. Si la feuille ou le verre de protection sur la face avant du produit se décolle, ces conditions peuvent entraîner l'entrée de l'huile dans le produit et dans ce cas, il est suggéré de suivre des mesures de protection séparées. En outre, si vous utilisez des huiles non approuvées, vous exposez le capot du panneau avant à des déformations ou à la corrosion. Par conséquent, avant d'installer le produit, vérifiez le type de conditions environnementales dans lequel il fonctionnera.

Si le joint d'installation est vieux ou si le produit et son joint sont retirés, le niveau de protection initial n'est plus garanti. Pour conserver le niveau de protection d'origine, vous devez remplacer le joint d'installation régulièrement.

*2 Toutes les tolérances dimensionnelles sont de +1/-0 mm (+0,04/-0 in) et les valeurs R de l'angle sont inférieures à R3 (R0,12 in).

*3 Même si l'épaisseur de paroi du montage se situe dans la plage recommandée pour les Dimensions de découpe, le panneau pourrait se déformer, en fonction du matériau, de la taille et de l'emplacement de l'installation du produit et d'autres périphériques. Pour éviter la déformation, la surface du montage devra peut-être être renforcée.

HMIFP600WCD

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou inférieure, 2 mm2 (AWG 14) ou câble plus épais, ou norme applicable dans votre pays (les bornes SG et FG sont connectées à l'intérieur du produit).

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle de l'air

Structure*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12, Type 13

NOTE: Sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier.

Dimensions externes (L x H x P)

HMIFP6500WC

268,5 x 198,5 x 67,5 mm (10,57 x 7,81 x 2,66 in)

HMIFP6600WC

308,5 x 230,5 x 67,5 mm (12,15 x 9,07 x 2,66 in)

HMIFP6700WC

408 x 264 x 67,5 mm (16,06 x 10,39 x 2,66 in)

HMIFP6800WC

463,6 x 293,6 x 69,5 mm (18,25 x 11,56 x 2,74 in)

HMIFP6900WC

532,6 x 330,6 x 69,5 mm (20,97 x 13,02 x 2,74 in) 

Dimensions de découpe du panneau (L x H)*2 *3

HMIFP6500WC

255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in)

HMIFP6600WC

295 x 217 mm (16,14 x 8,54 in)

HMIFP6700WC

394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)

HMIFP6800WC

449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in)

HMIFP6900WC

518,5 x 316,5 mm (20,41 x 12,46 in)

Poids

HMIFP6500WC

3,2 kg (7,1 lb) ou moins

HMIFP6600WC

3,9 kg (8,6 lb) ou moins

HMIFP6700WC

5,3 kg (11,9 lb) ou moins

HMIFP6800WC

6,3 kg (13,9 lb) ou moins

HMIFP6900WC

8,0 kg (17,7 lb) ou moins

*1 La face avant de ce produit, installée sur un panneau solide, a été testée dans des conditions équivalant aux normes indiquées dans les caractéristiques. Même si le niveau de résistance du produit correspond à ces normes, les huiles qui ne devraient avoir aucun effet sur l'équipement pourraient l'endommager. Cela peut se produire dans les zones où des huiles vaporisées existent, ou des huiles de coupe à faible viscosité peuvent se coller au produit pendant de longues périodes. Si la feuille ou le verre de protection sur la face avant du produit se décolle, ces conditions peuvent entraîner l'entrée de l'huile dans le produit et dans ce cas, il est suggéré de suivre des mesures de protection séparées. En outre, si vous utilisez des huiles non approuvées, vous exposez le capot du panneau avant à des déformations ou à la corrosion. Par conséquent, avant d'installer le produit, vérifiez le type de conditions environnementales dans lequel il fonctionnera.

Si le joint d'installation est vieux ou si le produit et son joint sont retirés, le niveau de protection initial n'est plus garanti. Pour conserver le niveau de protection d'origine, vous devez remplacer le joint d'installation régulièrement.

*2 Toutes les tolérances dimensionnelles sont de +1/-0 mm (+0,04/-0 in) et les valeurs R de l'angle sont inférieures à R3 (R0,12 in).

*3 Même si l'épaisseur de paroi du montage se situe dans la plage recommandée pour les Dimensions de découpe, le panneau pourrait se déformer, en fonction du matériau, de la taille et de l'emplacement de l'installation du produit et d'autres périphériques. Pour éviter la déformation, la surface du montage devra peut-être être renforcée.

AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
  • Assurez-vous que ce produit n'entre pas en contact avec des huiles.
  • N'appuyez pas excessivement ou avec un objet dur sur l'écran du produit.
  • De plus, n'appuyez pas sur l'écran tactile avec un objet pointu, comme la pointe d'un crayon mécanique ou un tournevis.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire directe.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
STOCKAGE ET FONCTIONNEMENT HORS DES SPÉCIFICATIONS
  • Stockez-le seulement dans des zones de températures préconisées dans les caractéristiques de l'écran.
  • N'obstruez pas et ne bloquez pas les orifices de ventilation du produit.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
VIEILLISSEMENT DU JOINT
  • Contrôlez régulièrement l'état du joint selon l'environnement d'utilisation.
  • Changez le joint au moins une fois par an ou dès l'apparition de fissures ou de traces de salissures.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.