DOCA0110ZH-06

以太网网关 Link150 特性

环境特性

特性

数值

符合标准

  • IEC/UL 60950

  • AS/ZNS 60950

  • CSA C22.2

  • IEC/UL 61010-2-201

  • EN 55024

  • EN 55022

  • IEC61000-6-2 Ed.2

认证

  • cULus、CE、RCM、和 FCC 标记

环境温度

储存

-40 至 +85 ℃(-40 至 +185 °F)

操作

-25 至 +70 ℃(-13 至 +158 °F)

污染

级别 2

机械特性

特性

数值

抗冲击性

符合 IEC 60068-2-27 15 g/11 ms,1/2 正弦

抗正弦振动

符合 IEC/EN 60068-2-6

电气特性

特性

数值

24 Vdc 模式

POE 模式

电源

24 Vdc,-20%/+10% (19.2 Vdc -26.4 Vdc

按照 IEEE 802.3af 兼容

功耗

典型

20℃ 时为 24 Vdc,130 mA

20℃ 时为 48 Vdc,65 mA

物理特性

特性

数值

尺寸

72 x 105 x 71 毫米(2.83 x 4.13 x 2.79 英寸)

安装

DIN滑轨

重量

净重 175 克

安装模块的保护等级

  • 在前面板(壁式外壳) IP4x

  • 连接器: IP2x

  • 其他部件: IP3x

连接

  • 24 Vdc 电源用螺杆型端子块

  • 通讯用 RJ45

装置类型

开放型设备

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.