DOCA0110DE-07

Ethernet-Gateway Link150 Kenndaten

Umgebungsspezifische Kenndaten

Eigenschaften

Wert

Konformität mit Normen

  • IEC/UL 60950

  • AS/ZNS 60950

  • CSA C22.2

  • IEC/UL 61010-2-201

  • EN 55024

  • EN 55022

  • IEC61000-6-2 Ed.2

Zertifizierungen

  • cULus-, CE-, RCM-, und FCC-Kennung

Umgebungstemperatur

Lagerung

-40 to +85 °C (-40 to +185 °F)

Betrieb

-25 to +70 °C (-13 to +158 °F)

Verschmutzung

Etage 2

Mechanische Kenndaten

Eigenschaften

Wert

Stoßfestigkeit

Konform zu IEC 60068-2-27 15 g/11 ms, 1/2 sinusförmig

Widerstand zu sinusförmigen Vibrationen

Konform zu IEC/UL 60068-2-6

Elektrische Kenndaten

Eigenschaften

Wert

24 Vdc-Modus

POE-Modus

Spannungsversorgung

24 Vdc, -20 %/+10 % (19.2 Vdc -26.4 Vdc

Wie gemäß IEEE 802.3af

Leistungsaufnahme

Typisch

24 Vdc, 130 mA bei 20 °C

48 Vdc, 65 mA bei 20 °C

Physikalische Kenndaten

Eigenschaften

Wert

Abmessungen

72 x 105 x 71 mm (2,83 x 4,13 x 2,79 Zoll)

Montage

DIN-Schiene

Gewicht

175 g ohne Verpackung

Schutzgrad des installierten Moduls

  • An der Frontplatte (Wandgehäuse): IP4x

  • Stecker: IP2x

  • Andere Teile: IP3x

Anschlüsse

  • Schraubentyp für Klemmleiste für 24 Vdc Spannung

  • RJ45 für Kommunikation

Installationstyp

Offene Gerätetypen

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.