DOCA0110ES-07

Características de la pasarela Ethernet Link150

Características ambientales

Características

Valor

Conforme a los estándares

  • IEC/UL 60950

  • AS/ZNS 60950

  • CSA C22.2

  • IEC/UL 61010-2-201

  • EN 55024

  • EN 55022

  • IEC 61000-6-2 Ed.2

Certificación

  • Marcas cULus, CE, RCM y FCC

Temperatura ambiente

Almacenamiento

De –40 a +85 °C (de –40 a +185 °F)

Funcionamiento

De –25 a +70 °C (de –13 a +158 °F)

Contaminación

Nivel 2

Características mecánicas

Características

Valor

Resistencia a choque

Conforme a IEC 60068-2-27 15 g/11 ms, 1/2 sinusoidal

Resistencia a las vibraciones sinusoidales

Conforme a IEC/EN 60068-2-6

Características eléctricas

Características

Valor

Modo 24 V CC

Modo POE

Fuente de alimentación

24 V CC, -20%/+10% (19,2 V CC - 26,4 V CC

Conforme con la directiva IEEE 802.3af

Consumo

Típico

24 V CC, 130 mA a 20 °C

48 V CC, 65 mA a 20 °C

Características físicas

Características

Valor

Dimensiones

72 x 105 x 71 mm (2.83 x 4.13 x 2.79 in)

Montaje

Riel DIN

Peso

175 g sin el embalaje

Grado de protección del módulo instalado

  • En el panel frontal (montaje en caja): IP4x

  • Conectores: IP2x

  • Otras piezas: IP3x

Conexiones

  • Bloque de terminales de tornillo para alimentación de 24 V CC

  • RJ45 para comunicación

Tipo de instalación

Equipo de tipo abierto

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.