Masterpact MTZ: altitud
Los dispositivos Masterpact MTZ han sido diseñados y probados para funcionar a alturas inferiores a los 2.000 m (6562 ft).
A altitudes por encima de 2.000 m (6562 ft), las características del aire ambiente (resistencia eléctrica, potencia refrigerante) reducen características del producto como las siguientes:
|
Características |
Altitud |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2.000 m |
3.000 m |
4.000 m |
5.000 m |
|
|
Tensión de choque (kV) |
12 |
11 |
10 |
8 |
|
Tensión de aislamiento nominal (V) |
1.000 |
900 |
780 |
700 |
|
Tensión asignada de empleo máxima a 50/60 Hz (V) |
690 |
690 |
630 |
560 |
|
Corriente nominal (A) a 40 °C (104 °F) |
1 x In |
0.99 x In |
0.96 x In |
0.94 x In |