使用显示屏启用和禁用 FTP 服务器
- 导航到 。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认。
- 导航到 。
- 移动光标指向您要修改的 FTP 参数,然后按编辑。
- 根据需要修改参数(启用/禁用),然后按确定。
- 按向上箭头退出。
-
按是保存更改。
注: FTP 进入默认状态(禁用):
-
闲置 20 分钟后
-
每次通电后
-
每次固件升级后
为在发生上述任何情况后仍使 FTP 保持为启用状态,请将您的测量仪升级到最新的固件版本:
-
PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580 型号的测量仪: 4.0.0 及以上
-
PM5570 / PM5660 / PM5760 型号的测量仪: 不支持固件升级。 请联系 Schneider Electric 技术支持寻求帮助
-
PM5650 型号的测量仪: 4.10.0 及以上
-
PM5561 型号的测量仪: 12.0.0 及以上
-
PM5661 / PM5761 型号的测量仪: 不支持固件升级。 请联系 Schneider Electric 技术支持寻求帮助
注: 对于以下固件版本,启用 FTP 后,FTP 会始终保持启用状态:-
PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580 型号的测量仪: 4.0.0 及以上
-
PM5570 / PM5660 / PM5760 型号的测量仪: 6.0.0 及以上
-
PM5650 型号的测量仪: 4.10.0 及以上
-
PM5561 型号的测量仪: 12.0.0 及以上
-
PM5661 / PM5761 型号的测量仪: 14.0.0 及以上
-
PM5570L / PM5660L / PM5760L 型号的测量仪: 6.0.0 及以上
-