使用显示屏在摘要页面上设置平均电压 (Vavg)
- 导航到 。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认。
- 导航至 。
- 移动光标指向您要修改的 V平均,然后按编辑。
- 视需要选择参数(自动 / 线电压 / 相电压),然后按确定。
-
按向上箭头退出。按是保存更改。
可以使用显示屏设置的平均电压(V平均)设置
参数 数值
描述
自动
出厂默认设置
“摘要”页面上的 V平均将根据接线配置显示平均线电压或相电压。
线电压
最大值 690 V L-L
如果所选的接线配置没有要测量的线电压,则“摘要”页面上的 V平均参数将显示一列星号 (*****).。
相电压
最大值 400 V L-N
如果所选的接线配置没有要测量的相电压,则“摘要”页面上的 V平均参数将显示一列星号 (*****)。
注: 更改设置仅会影响测量仪的“摘要”页面上显示的平均电压值。“频率”(Hz 或 F)页面上显示并编码为 QR 码的平均电压值始终基于“自动”模式。