使用显示屏设置以太网通讯
对以太网参数进行配置前,请确保您已从网络管理员或 IT 部门获得测量仪的 IP 地址信息。
- 导航到。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认。
- 导航到。
- 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑。
- 根据需要修改参数,然后按确定。
- 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定。
- 按向上箭头退出。
- 按是保存更改。
参数 数值
描述
IP 方法
已存储、默认、DHCP、BOOTP
此项控制设备的网络协议(测量仪使用什么方法来获取其 IP 地址)。
已存储:使用 IP 地址设置寄存器中已编程设定的静态值
默认:使用 85.16 作为 IP 地址的前两个值,然后将 MAC 地址的后两个十六进制值转换为十进制,并使用该值作为 IP 地址的后两个值。示例:MAC 地址 = 00:80:67:82:B8:C8 默认 IP = 85.16.184.200
DHCP:动态主机配置协议
BOOTP:引导协议
IP 地址
有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。
您的设备的互联网协议地址。
Subnet
有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。
您的网络的以太网 IP 子网地址(子网掩码)。
网关
有关参数值,请与您的本地网络管理员联系。
您的网络的以太网 IP 网关地址。
HTTP 服务器/HTTPS 服务器***
已启用、已禁用
控制您的设备的 Web 服务器和 Web 页面是否激活。
FTP
已启用、已禁用
允许您启用或禁用 FTP
(如果闲置 20 分钟,则自动禁用)**
DPWS
已启用、已禁用
允许您启用或禁用 DPWS
EtherNet/IP
已启用、已禁用
允许您启用或禁用 EtherNet/IP
DNP3*
已启用、已禁用
允许您启用或禁用 DNP3
MAC
00:80:67:8A:F6:64
显示测量仪出厂时已编程设定的 MAC 地址。此信息为只读,无法更改。
*** 这可用作将 MAC 地址映射到由 DHCP 服务器指定的 IP 地址的 DNS 条目。
设备名称
(查看描述)
这是测量仪的设备名,出厂时已设置为 PM55-#xxx(其中 xxx 为测量仪的序列号)。这可用作将设备名映射到由 DHCP 服务器指定的 IP 地址的 DNS 条目。
*在特定型号的测量仪上可用。有关可用性的信息,请参阅PM5500 / PM5600 / PM5700 系列的功能差异矩阵。 **欲了解这些功能在您的测量仪型号上的可用性,请参阅恢复网页中临时禁用的配置设置。
***仅在最新固件版本上可用: -
PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580 型号的测量仪:4.0.0 或更高版本
-
PM5570 / PM5660 / PM5760 型号的测量仪:6.0.0 或更高版本
-
PM5650 型号的测量仪:4.10.0 或更高版本
-
PM5561 型号的测量仪:12.0.0 或更高版本
-
PM5661 / PM5761 型号的测量仪:14.0.0 或更高版本
注:IP 地址旁边的感叹号可能表示:
-
该 IP 地址正在被编程。等待数秒,直到IP地址出现以确认其正在编辑。
-
网络有问题。询问您的网络管理员有关网络的问题。
-