HRB1684304-17

PM5500 / PM5600 / PM5700 系列的功能差异矩阵

注: 未列出的功能在所有测量仪型号中都是通用的。

功能

PM5560

PM5561

PM5562
PM5562MC

PM5563
PM5563RD

PM5650

PM5580

100 – 480 V AC;
125 – 250 V DC
控制电源

ü ü ü ü ü

20 – 60 V 直流
控制电源

ü

数字输入

4
(S1 至 S4)

4
(S1 至 S4)

4
(S1 至 S4)

4
(S1 至 S4)

4
(S1 至 S4)

4
(S1 至 S4)

RCM 输入

模拟输入
4 – 20 mA

数字输出

2
(D1 和 D2)

2
(D1 和 D2)

2
(D1 和 D2)

2
(D1 和 D2)

2
(D1 和 D2)

2
(D1 和 D2)

以太网上的 DNP3 协议

ü

ü

ü

ü

ü

骤降/暂升检测

ü

波形捕获

ü

数字报警

4

4

4

4

4

4

标准报警

29

29

29

29

29

29

干扰报警

2

MID/MIR

ü

功能

PM5570

PM5660

PM5661

PM5760

PM5761

100 – 480 V AC;
125 – 250 V DC
控制电源

ü

ü

ü

ü

ü

20 – 60 V 直流
控制电源

数字输入

2
(S1 和 S2)

2
(S1 和 S2)

2
(S1 和 S2)

2
(S1 和 S2)

2
(S1 和 S2)

RCM 输入

2
(I5 和 I6)

2
(I5 和 I6)

2
(I5 和 I6)

2
(I5 和 I6)

模拟输入
4 – 20 mA

2
(A1 和 A2)

数字输出

2
(D1 和 D2)

2
(D1 和 D2)

2
(D1 和 D2)

2
(D1 和 D2)

2
(D1 和 D2)

以太网上的 DNP3 协议

ü

ü

ü

ü

ü

骤降/暂升检测

ü

ü

波形捕获

ü

ü

数字报警

2

2

2

2

2

标准报警

29

33

33

33

33

干扰报警

2

2

MID/MIR

ü

ü

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?