DNP3 设备配置文件
测量仪使用 DNP3 协议最多支持三个并发连接(会话)。
默认禁用 DNP3。您可以使用网页和 HMI 修改测量仪的默认 DNP3 设置。可以从 DNP 控制继电器或模拟输出设备中将数据导入测量仪。
DNP3 的主要对象如下:
-
模拟输入
-
二进制计数器
-
二进制输入
DNP3 设备配置文件文档
|
供应商名称:Schneider Electric |
||||
|
设备名称:PM5XXX |
||||
|
支持的最高 DNP 水平: 对于请求:2 层 对于响应:2 层 |
设备功能: 主设备 从站 |
|||
|
对于静态(非更改事件)对象请求,支持请求限定符代码 07 和 08(限制数量),以及 17 和 28(索引)。使用限定符 07 或 08 发送的静态对象请求将使用限定符 00 或 01 进行响应。 支持 16 位、32 位和浮点功能。 |
||||
|
最大数据链路帧大小(八位字节): 传送:292 接收:292 |
最大应用程序片段大小(八位字节): 传送:50 至 248 接收:2048 |
|||
|
最大数据链接重试次数: 无 固定 |
最大应用层重试次数: 无 可配置 |
|||
|
需要数据链路层确认: 从不 总是 有时 |
||||
|
需要应用层确认: 从不 总是 报告事件数据时(仅限从设备) 有时 |
||||
|
等待超时: 数据链路确认: 完整的应用程序片段: 应用程序确认: 完整的应用程序响应: |
无 无 无 无 |
固定为 ____ 固定为 ____ 固定为 10 秒 固定为 ____ |
可变 可变 可变 可变 |
可配置 可配置 可配置 可配置 |
|
发送/执行控制操作: 写二进制输出: 选择/操作: 直接操作: 直接操作 – 无确认: 计数 > 1 脉冲开启 脉冲关闭 锁存开启 锁存关闭 队列 清空队列 |
从不 从不 从不 从不 从不 从不 从不 从不 从不 从不 从不 |
总是 总是 总是 总是 总是 总是 总是 总是 总是 总是 总是 |
有时 有时 有时 有时 有时 有时 有时 有时 有时 有时 有时 |
可配置 可配置 可配置 可配置 可配置 可配置 可配置 可配置 可配置 可配置 可配置 |
|
如果为任何操作选中“有时”或“可配置”,请附上说明。 |
||||
|
当没有请求特定变体时,报告二进制输入更改事件: 从不 仅限带时间标记 仅限不带时间标记 |
当没有请求特定变体时,报告带时间标记的二进制输入更改事件: 从不 二进制输入随时间变化 二进制输入随相对时间变化 |
|||
|
发送未经请求的回复: 从不 可配置 - 启用/禁用 仅限某些对象 有时(附上说明) 支持启用/禁用未经请求的功能代码 |
在未经请求的响应中发送静态数据: 从不 设备重启时 状态标志更改时 不允许其他选择 |
|||
|
默认计数器对象/变体: 未报告任何计数器 可配置 默认对象 默认变体 随附逐点列表 |
计数器滚动: 未报告任何计数器 可配置 16 位 32 位 其他值____ 随附逐点列表 |
|||
|
发送多片段响应: 是 否 |
||||
|
顺序文件传输支持: 附加文件模式 自定义状态代码字符串 权限字段 分配给类的文件事件 文件事件立即发送 片段中的多个块 打开的最大文件数 |
是 是 是 是 是 是 0 |
否 否 否 否 否 否 |
||