输入控制模式的数字输入分配
如果数字输入用于复费率,则不能用于排他性的关联(比如需量同步或输入量测量),但数字输入可与非排他性关联(比如报警)共享。要使数字输入可用于设定费率,必须在初始关联源中手动删除所有冲突的关联。
如果数字输入 1 不可用于关联,则不能配置任何数字输入费率。与此类似,数字输入 2 必须可用才能选择两个以上费率。
数字输入的状态用于计算激活费率的二进制值,其中关 = 0,开 = 1。计算的费率值数量可以不同,具体取决于可选择的数字输入的数量(即可与复费率关联的输入)。
所需费率数的数字输入要求
适用于 PM5650 型号测量仪和 PM5500 系列测量仪,但 PM5570 除外
所需费率数 | 要求的数字输入 | |
---|---|---|
配置 1 | 配置 2 | |
1 | — | 1(数字输入 1) |
2 | 1(数字输入 1) | 2(数字输入 1 和 2) |
3 | — | 2(数字输入 1 和 2) |
4 | 2(数字输入 1 和 2) | 3(数字输入 1、2 和 3) |
5 | — | 3(数字输入 1、2 和 3) |
6 | — | 3(数字输入 1、2 和 3) |
7 | — | 3(数字输入 1、2 和 3) |
8 | 3(数字输入 1、2 和 3) | 4(数字输入 1、2、3 和 4) |
适用于 PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 测量仪型号
所需费率数 | 要求的数字输入 | |
---|---|---|
配置 1 | 配置 2 | |
1 | — | 1(数字输入 1) |
2 | 1(数字输入 1) | 2(数字输入 1 和 2) |
3 | — | 2(数字输入 1 和 2) |
4 | 2(数字输入 1 和 2) | 2(数字输入 1 和 2) |
配置 1:使用 3 个数字输入的 8 种费率分配
适用于 PM5650 型号测量仪和 PM5500 系列测量仪,但 PM5570 除外
费率 | 数字输入 4 | 数字输入 3 | 数字输入 2 | 数字输入 1 |
---|---|---|---|---|
T1 | 不适用 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 不适用 | 0 | 0 | 1 |
T3 | 不适用 | 0 | 1 | 0 |
T4 | 不适用 | 0 | 1 | 1 |
T5 | 不适用 | 1 | 0 | 0 |
T6 | 不适用 | 1 | 0 | 1 |
T7 | 不适用 | 1 | 1 | 0 |
T8 | 不适用 | 1 | 1 | 1 |
配置 1:使用 4 个数字输入的 2 种费率分配
适用于 PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 测量仪型号
费率 | 数字输入 2 | 数字输入 1 |
---|---|---|
T1 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 1 |
T3 | 1 | 0 |
T4 | 1 | 1 |
配置 2:使用 8 个数字输入的 4 种费率分配
适用于 PM5650 型号测量仪和 PM5500 系列测量仪,但 PM5570 除外
费率 | 数字输入 4 | 数字输入 3 | 数字输入 2 | 数字输入 1 |
---|---|---|---|---|
无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
T4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
T7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
T8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
配置 2:使用 3 个数字输入的 2 种费率分配
适用于 PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 测量仪型号
费率 | 数字输入 2 | 数字输入 1 |
---|---|---|
无 | 0 | 0 |
T1 | 0 | 1 |
T2 | 1 | 0 |
T3 | 1 | 1 |