HRB1684304-17

使用显示屏配置基本设置参数

可以使用显示屏配置基本测量仪参数。

正确配置测量仪的基本设置参数对于精确测量和计算是非常重要的。使用基本设置屏幕可以定义测量仪所监控的电力系统。

如果已配置标准(1 秒)报警,而后您对测量仪的基本设置进行了更改,则所有报警都将被禁用以防触发不必要的报警操作。

注意
不符合设计意图的设备操作
  • 验证所有标准报警设置是否正确,必要时进行调整。
  • 重新启用所有已配置的报警。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
保存更改后,请确认所有已配置的标准报警设置仍然有效,根据需要重新配置它们,并重新启用报警。

  1. 导航到维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 导航到表计 > 基本
  4. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
  5. 根据需要修改参数,然后按确定
  6. 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定
  7. 保存更改。

    可以使用显示屏设置的基本设置参数

    数值

    描述

    电力系统

    选择测量仪所连接的电力系统类型(电源互感器)。

    1PH2W LN 单相 2 线线对中性点
    1PH2W LL 单相 2 线线对线
    1PH3W LL with N 单相 3 线线对线,带零线
    3PH3W Dlt Ungnd 3 相 3 线无接地三角形
    3PH3W Dlt Crnr Gnd 3 相 3 线角接地三角形
    3PH3W Wye Ungnd 3 相 3 线无接地星形
    3PH3W Wye Gnd 3 相 3 线接地星形
    3PH3W Wye Res Gnd 3 相 3 线阻抗接地星形
    3PH4W Opn Dlt Ctr Tp 3 相 4 线中心抽头式开放三角形
    3PH4W Dlt Ctr Tp 3 相 4 线中心抽头式三角形
    3PH4W Wye Ungnd 3 相 4 线无接地星形
    3PH4W Wye Gnd 3 相 4 线接地星形
    3PH4W Wye Res Gnd 3 相 4 线阻抗接地星形
    VT 连接

    选择连接到电力系统的电压互感器 (VT) 数量。

    Direct Con 直连,不使用电压互感器
    2VT 2 个电压互感器
    3VT 3 个电压互感器
    VT 原边 (V)
    1 至 1,000,000 输入电压互感器一次电路的电压值,单位为伏特。
    VT 次边 (V)
    100、110、115、120 选择电压互感器二次电路的电压值,单位为伏特。
    终端电流互感器

    定义连接到测量仪的电流互感器 (CT) 数量以及所连接到的终端。

    I1 1 个电流互感器连接到 I1 终端
    I2 1 个电流互感器连接到 I2 终端
    I3 1 个电流互感器连接到 I3 终端
    I1 I2 2 个电流互感器连接到 I1、I2 终端
    I1 I3 2 个电流互感器连接到 I1、I3 终端
    I2 I3 2 个电流互感器连接到 I2、I3 终端
    I1 I2 I3 3 个电流互感器连接到 I1、I2、I3 终端
    I1 I2 I3 IN 4 个电流互感器连接到 I1、I2、I3 和 IN 端子
    CT 原边 (A)
    1 至 32767 输入电流互感器一次电路的电流值,单位为安培。
    CT 次边 (A)
    1, 5 选择电流互感器二次电路的电流值,单位为安培。
    CT 原边中性线(A)
    1 至 32767 当终端电流互感器设置为 I1、I2、I3、IN 时显示此参数。请输入第 4(中性线)CT 一次电路的电流值,单位为安培。
    CT 次边中性线(A)
    1, 5 当终端电流互感器设置为 I1、I2、I3、IN 时显示此参数。请选择第 4(中性线)CT 二次电路的电流值,单位为安培。
    系统频率 (Hz)
    50、60 选择电力系统的频率,单位为赫兹。
    相序
    ABC、CBA 请选择 3 相系统的相序。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?