使用显示屏配置骤降/暂升
- 导航到。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认。
- 导航到干扰。
- 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑。
- 根据需要修改参数,然后按确定。
- 按向上箭头退出。按是保存更改。
可以使用显示屏设置的骤降和暂升设置参数
参数
数值
描述
骤降限值 1 至 99
设置百分比形式的骤降限值 注: 骤降限值 + 滞后必须 ≤100暂升限制 101 – 199
设置百分比形式的暂升限值 注: 暂升限值 - 滞后必须 ≥100迟滞 1 至 100
设置滞后值
滞后是骤降/暂升的起始阈值和结束阈值之间的幅值差值。例如,5% 的滞后意味着阈值为 90% 的骤降需要在骤降结束之前达到 95%,而阈值为 110% 的暂升需要在暂升结束之前达到 105%。
电力质量电压级别 100 – 1000000
设置系统标称电压水平 注: 用户必须为 3PH3W 配置标称电压 L-L 或为其他电力系统配置 L-N。