测量仪功能概述
PM5500 / PM5600 / PM5700 符合 0.2S 级精度标准,并具有高质量、高可靠性和经济实惠等特点,且外形紧凑,易于安装。
硬件
-
第4路电流输入可直接和精确地测量中性相电流,有助于避免设备过载和网络中断。
-
2路数字输出可用于控制和电能脉冲应用。
-
含输入量测量功能的四路数字输入/两路数字输入可支持 WAGES 监控应用。
-
LED 指示灯可用于电能脉冲应用。
适用于特定测量仪型号:
-
两个残留电流测量 (RCM) 输入。
-
两个模拟输入可解读来自传感器的输入模拟电流信号,并提供处理后的缩放值。
-
低压直流控制电源。
显示屏和用户界面
-
本体网页可使用 Web 浏览器显示实时、记录的数据和波形捕获信息。
-
提供多种语言支持:背光防眩显示屏可切换至使用受支持的其中一种语言来显示测量仪信息(在具有显示屏的型号上)。
-
具有集成或可选远程显示器的型号可提供谐波的图形显示和相量图。
-
具有内嵌数据的 QR 代码可使用 Meter Insights 查看测量仪数据。
报警
-
广泛的报警选项,如单元、数字、标准、逻辑、自定义和干扰报警。
-
发送报警信息电子邮件。
通讯
-
双重以太网切换端口支持仅使用一个 IP 交换机,通过以太网快速互连至其他 PM5500 / PM5600 / PM5700 测量仪。
-
以太网网关功能支持 Modbus 主机使用 Modbus TCP 通过测量仪与下游使用 Modbus RTU 的串行设备进行通讯。
-
支持多种以太网协议,例如 Modbus TCP、BACnet/IP、EtherNet/IP 和 DNP3。可以同时使用所有以太网协议。
-
使用 TCP/IP 过滤,设置可访问测量仪的特定 IP 地址,提高了 Modbus 的安全性。
测量和记录
-
4 象限,0.2S 级精度电能测量功能。
-
选择不同的需量计算方法,可提供当前、最后、预测和峰值(最大)需量。
-
高精度的 1 秒测量。
-
本体数据记录支持多达 14种可选参数。
-
可为所有电压和电流输入,提供完整的谐波失真测量、记录和实时报告,高达 63 次谐波。
-
记录每个新的最小值和最大值。
计费和费率
-
监控电能使用时可支持多种(8 种)费率。
-
具有帮助您符合收费和计费标准功能的型号。
符合国际标准
-
IEC 62053-22:2020, BS/ EN 62053-22: 2020 0.5S 级/0.2S 级
-
ANSI C12.20 0.2 级
-
IEC 61557-12:2021, BS/ EN 61557-12:2021 PMD/S/K70/0.2
-
IEC 62053-23:2020, BS/ EN 62053-23:2020
-
IEC 62052-11:2020, BS/ EN 62052-11:2020
-
IEC 62052-31:2015, BS/ EN 62052-31:2015
-
MID/MIR,BS/ EN 50470-1,BS/ EN 50470-3 – 附录 B 和附录 D
-
CE 和 cULus,符合 BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1: 2019
-
BACnet/IP - 经 BTL 认证 (B-ASC)
-
EtherNet/IP - 获得 ODVA 认证