模拟输入对象
下表同时列出了模拟输入对象以及各对象的单位和默认 COV 值(如适用)。
实时测量
| 对象 ID | 对象名称 | 单位 | 默认 COV | 描述 |
|---|---|---|---|---|
|
3000 |
Current - Ph A |
A |
50 |
A 相电流 |
|
3002 |
Current - Ph B |
A |
50 |
B 相电流 |
|
3004 |
Current - Ph C |
A |
50 |
C 相电流 |
|
3006 |
Current - Neutral |
A |
50 |
中性点电流 |
|
3008 |
Current - Ground |
A |
50 |
接地电流 |
|
3010 |
Current - Avg |
A |
50 |
平均电流 |
|
3012 |
Current Unb - Ph A |
% |
20 |
A 相不平衡电流 |
|
3014 |
Current Unb - Ph B |
% |
20 |
B 相不平衡电流 |
|
3016 |
Current Unb - Ph C |
% |
20 |
C 相不平衡电流 |
|
3018 |
Current Unb - Worst |
% |
20 |
最差不平衡电流 |
|
3020 |
Voltage - A-B |
V |
10 |
电压 A-B |
|
3022 |
Voltage - B-C |
V |
10 |
电压 B-C |
|
3024 |
Voltage - C-A |
V |
10 |
电压 C-A |
|
3026 |
Voltage - Avg L-L |
V |
10 |
平均线电压 |
|
3028 |
Voltage - A-N |
V |
10 |
电压 A-N |
|
3030 |
Voltage - B-N |
V |
10 |
电压 B-N |
|
3032 |
Voltage - C-N |
V |
10 |
电压 C-N |
|
3036 |
Voltage - Avg L-N |
V |
10 |
平均相电压 |
|
3038 |
Voltage Unb - A-B |
% |
20 |
不平衡电压 A-B |
|
3040 |
Voltage Unb - B-C |
% |
20 |
不平衡电压 B-C |
|
3042 |
Voltage Unb - C-A |
% |
20 |
不平衡电压 C-A |
|
3044 |
Voltage Unb - Worst L-L |
% |
20 |
最差不平衡线电压 |
|
3046 |
Voltage Unb - A-N |
% |
20 |
不平衡电压 A-N |
|
3048 |
Voltage Unb - B-N |
% |
20 |
不平衡电压 B-N |
|
3050 |
Voltage Unb - C-N |
% |
20 |
不平衡电压 C-N |
|
3052 |
Voltage Unb - Worst L-N |
% |
20 |
最差不平衡相电压 |
|
3110 |
Frequency |
Hz |
10 |
频率 |
|
3100* |
Residual current - I5 |
mA |
0.001 |
I5 残留电流 |
|
3102* |
Residual current - I6 |
mA |
0.001 |
I6 残留电流 |
|
44042* |
Analog Input 1 - Raw Value |
A |
0.001 |
模拟输入 1 的原始值 |
|
44044* |
Analog Input 1 - Scaled Value |
— |
1 |
模拟输入 1 的缩放值 |
|
44096* |
Analog Input 2 - Raw Value |
A |
0.001 |
模拟输入 2 的原始值 |
|
44098* |
Analog Input 2 - Scaled Value |
— |
1 |
模拟输入 2 的缩放值 |
| *在特定型号的测量仪上可用。有关可用性的信息,请参阅PM5500 / PM5600 / PM5700 系列的功能差异矩阵。 | ||||
功率、电能和功率因数
| 对象 ID | 对象名称 | 单位 | 默认 COV | 描述 |
|---|---|---|---|---|
|
3054 |
Active Power - Ph A |
kW |
10 |
A 相有功功率 |
|
3056 |
Active Power - Ph B |
kW |
10 |
B 相有功功率 |
|
3058 |
Active Power - Ph C |
kW |
10 |
C 相有功功率 |
|
3060 |
Active Power - Total |
kW |
10 |
总有功功率 |
|
3062 |
Reactive Power - Ph A |
kVAR |
10 |
A 相无功功率 |
|
3064 |
Reactive Power - Ph B |
kVAR |
10 |
B 相无功功率 |
|
3066 |
Reactive Power - Ph C |
kVAR |
10 |
C 相无功功率 |
|
3068 |
Reactive Power - Total |
kVAR |
10 |
总无功功率 |
|
3070 |
Apparent Power - Ph A |
kVA |
10 |
A 相视在功率 |
|
3072 |
Apparent Power - Ph B |
kVA |
10 |
B 相视在功率 |
|
3074 |
Apparent Power - Ph C |
kVA |
10 |
C 相视在功率 |
|
3076 |
Apparent Power - Total |
kVA |
10 |
总视在功率 |
|
3078 |
Power Factor - Ph A |
— |
0.2 |
A 相功率因数 |
|
3080 |
Power Factor - Ph B |
— |
0.2 |
B 相功率因数 |
|
3082 |
Power Factor - Ph C |
— |
0.2 |
C 相功率因数 |
|
3084 |
Power Factor - Total |
— |
0.2 |
总功率因数 |
电度与按费率测量电度
| 对象 ID | 对象名称 | 单位 | 默认 COV | 描述 |
|---|---|---|---|---|
|
2700 |
Active Energy Delvd |
kWh |
100 |
已交付的有功电能 |
|
2702 |
Active Energy Rcvd |
kWh |
100 |
已接收的有功电能 |
|
2704 |
Active Energy Delvd + Rcvd |
kWh |
100 |
已交付 + 已接收的有功电能 |
|
2706 |
Active Energy Delvd - Rcvd |
kWh |
100 |
已交付 – 已接收的有功电能 |
|
2708 |
Reactive Energy Delvd |
kVARh |
100 |
已交付的无功电能 |
|
2710 |
Reactive Energy Rcvd |
kVARh |
100 |
已接收的无功电能 |
|
2712 |
Reactive Energy Delvd + Rcvd |
kVARh |
100 |
已交付 + 已接收的无功电能 |
|
2714 |
Reactive Energy Delvd - Rcvd |
kVARh |
100 |
已交付 – 已接收的无功电能 |
|
2716 |
Apparent Energy Delvd |
kVAh |
100 |
已交付的视在电能 |
|
2718 |
Apparent Energy Rcvd |
kVAh |
100 |
已接收的视在电能 |
|
2720 |
Apparent Energy Delvd + Rcvd |
kVAh |
100 |
已交付 + 已接收的视在电能 |
|
2722 |
Apparent Energy Delvd - Rcvd |
kVAh |
100 |
已交付 – 已接收的视在电能 |
|
4191 |
Applicable Tariff Energy Rate |
— |
1 |
表示激活费率: 0 = 多费率功能禁用 1 = 费率 1 激活 2 = 费率 2 激活 3 = 费率 3 激活 4 = 费率 4 激活 5 = 费率 5 激活 6 = 费率 6 激活 7 = 费率 7 激活 8 = 费率 8 激活 |
|
4800 |
Active Energy Delvd (Tariff 1) |
kWh |
100 |
费率 1 激活电度导入 |
|
4802 |
Active Energy Delvd (Tariff 2) |
kWh |
100 |
费率 2 激活电度导入 |
|
4804 |
Active Energy Delvd (Tariff 3) |
kWh |
100 |
费率 3 激活电度导入 |
|
4806 |
Active Energy Delvd (Tariff 4) |
kWh |
100 |
费率 4 激活电度导入 |
|
4808 |
Active Energy Delvd (Tariff 5) |
kWh |
100 |
费率 5 激活电度导入 |
|
4810 |
Active Energy Delvd (Tariff 6) |
kWh |
100 |
费率 6 激活电度导入 |
|
4812 |
Active Energy Delvd (Tariff 7) |
kWh |
100 |
费率 7 激活电度导入 |
|
4814 |
Active Energy Delvd (Tariff 8) |
kWh |
100 |
费率 8 激活电度导入 |
功率需量
| 对象 ID | 对象名称 | 单位 | 默认 COV | 描述 |
|---|---|---|---|---|
|
3764 |
Dmd - Active Power Last |
kW |
10 |
需量 - 上次有功功率 |
|
3766 |
Dmd - Active Power Present |
kW |
10 |
需量 - 当前有功功率 |
|
3768 |
Dmd - Active Power Pred |
kW |
10 |
需量 - 预测的有功功率 |
|
3770 |
Dmd - Active Power Peak |
kW |
10 |
需量 - 峰值有功功率 |
|
3780 |
Dmd - Reactive Power Last |
kVAR |
10 |
需量 - 上次无功功率 |
|
3782 |
Dmd - Reactive Power Present |
kVAR |
10 |
需量 - 当前无功功率 |
|
3784 |
Dmd - Reactive Power Pred |
kVAR |
10 |
需量 - 预测的无功功率 |
|
3786 |
Dmd - Reactive Power Peak |
kVAR |
10 |
需量 - 峰值无功功率 |
|
3796 |
Dmd - Apparent Power Last |
kVA |
10 |
需量 - 上次视在功率 |
|
3798 |
Dmd - Apparent Power Present |
kVA |
10 |
需量 - 当前视在功率 |
|
3800 |
Dmd - Apparent Power Pred |
kVA |
10 |
需量 - 预测的视在功率 |
|
3802 |
Dmd - Apparent Power Peak |
kVA |
10 |
需量 - 峰值视在功率 |
|
3972 |
Dmd - Active Power Ph A Last |
kW |
10 |
需量 - A 相上次有功功率 |
|
3974 |
Dmd - Active Power Ph A Present |
kW |
10 |
需量 - A 当前相有功功率 |
|
3976 |
Dmd - Active Power Ph A Pred |
kW |
10 |
需量 - A 相预测的有功功率 |
|
3978 |
Dmd - Active Power Ph A Peak |
kW |
10 |
需量 - A 相峰值有功功率 |
|
3988 |
Dmd - Reactive Power Ph A Last |
kVAR |
10 |
需量 - A 相上次无功功率 |
|
3990 |
Dmd - Reactive Power Ph A Present |
kVAR |
10 |
需量 - A 相当前无功功率 |
|
3992 |
Dmd - Reactive Power Ph A Pred |
kVAR |
10 |
需量 - A 相预测的无功功率 |
|
3994 |
Dmd - Reactive Power Ph A Peak |
kVAR |
10 |
需量 - A 相峰值无功功率 |
|
4004 |
Dmd - Apparent Power Ph A Last |
kVA |
10 |
需量 - A 相上次视在功率 |
|
4006 |
Dmd - Apparent Power Ph A Present |
kVA |
10 |
需量 - A 相当前视在功率 |
|
4008 |
Dmd - Apparent Power Ph A Pred |
kVA |
10 |
需量 - A 相预测的视在功率 |
|
4010 |
Dmd - Apparent Power Ph A Peak |
kVA |
10 |
需量 - A 相峰值视在功率 |
|
4020 |
Dmd - Active Power Ph B Last |
kW |
10 |
需量 - B 相上次有功功率 |
|
4022 |
Dmd - Active Power Ph B Present |
kW |
10 |
需量 - B 相当前有功功率 |
|
4024 |
Dmd - Active Power Ph B Pred |
kW |
10 |
需量 - B 相预测的有功功率 |
|
4026 |
Dmd - Active Power Ph B Peak |
kW |
10 |
需量 - B 相峰值有功功率 |
|
4036 |
Dmd - Reactive Power Ph B Last |
kVAR |
10 |
需量 - B 相上次无功功率 |
|
4038 |
Dmd - Reactive Power Ph B Present |
kVAR |
10 |
需量 - B 相当前无功功率 |
|
4040 |
Dmd - Reactive Power Ph B Pred |
kVAR |
10 |
需量 - B 相预测的无功功率 |
|
4042 |
Dmd - Reactive Power Ph B Peak |
kVAR |
10 |
需量 - B 相峰值无功功率 |
|
4052 |
Dmd - Apparent Power Ph B Last |
kVA |
10 |
需量 - B 相上次视在功率 |
|
4054 |
Dmd - Apparent Power Ph B |
kVA |
10 |
需量 - B 相当前视在功率 |
|
4056 |
Dmd - Apparent Power Ph B Pred |
kVA |
10 |
需量 - B 相预测的视在功率 |
|
4058 |
Dmd - Apparent Power Ph B Peak |
kVA |
10 |
需量 - B 相峰值视在功率 |
|
4068 |
Dmd - Active Power Ph C Last |
kW |
10 |
需量 - C 相上次有功功率 |
|
4070 |
Dmd - Active Power Ph C Present |
kW |
10 |
需量 - C 相当前有功功率 |
|
4072 |
Dmd - Active Power Ph C Pred |
kW |
10 |
需量 - 预测的 C 相有功功率 |
|
4074 |
Dmd - Active Power Ph C Peak |
kW |
10 |
需量 - 峰值 C 相有功功率 |
|
4084 |
Dmd - Reactive Power Ph C Last |
kVAR |
10 |
需量 - C 相上次无功功率 |
|
4086 |
Dmd - Reactive Power Ph C Present |
kVAR |
10 |
需量 - C 相当前无功功率 |
|
4088 |
Dmd - Reactive Power Ph C Pred |
kVAR |
10 |
需量 - C 相预测的无功功率 |
|
4090 |
Dmd - Reactive Power Ph C Peak |
kVAR |
10 |
需量 - C 相峰值无功功率 |
|
4100 |
Dmd - Apparent Power Ph C Last |
kVA |
10 |
需量 - C 相上次视在功率 |
|
4102 |
Dmd - Apparent Power Ph C Present |
kVA |
10 |
需量 - C 相当前视在功率 |
|
4104 |
Dmd - Apparent Power Ph C Pred |
kVA |
10 |
需量 - C 相预测的视在功率 |
|
4106 |
Dmd - Apparent Power Ph C Peak |
kVA |
10 |
需量 - C 相峰值视在功率 |
电流需量
| 对象 ID | 对象名称 | 单位 | 默认 COV | 描述 |
|---|---|---|---|---|
|
3812 |
Dmd - Active Current Ph A Last |
A |
10 |
需量 - A 相上次有功电流 |
|
3814 |
Dmd - Current Ph A Present |
A |
10 |
需量 - A 相当前电流 |
|
3816 |
Dmd - Active Current Ph A Pred |
A |
10 |
需量 - A 相预测的有功电流 |
|
3818 |
Dmd - Active Current Ph A Peak |
A |
10 |
需量 - A 相峰值有功电流 |
|
3828 |
Dmd - Active Current Ph B Last |
A |
10 |
需量 - B 相上次有功电流 |
|
3830 |
Dmd - Current Ph B Present |
A |
10 |
需量 - B 相当前电流 |
|
3832 |
Dmd - Active Current Ph B Pred |
A |
10 |
需量 - B 相预测的有功电流 |
|
3834 |
Dmd - Active Current Ph B Peak |
A |
10 |
需量 - B 相峰值有功电流 |
|
3844 |
Dmd - Active Current Ph C Last |
A |
10 |
需量 - C 相上次有功电流 |
|
3846 |
Dmd - Current Ph C Present |
A |
10 |
需量 - C 相当前电流 |
|
3848 |
Dmd - Active Current Ph C Pred |
A |
10 |
需量 - C 相预测的有功电流 |
|
3850 |
Dmd - Active Current Ph C Peak |
A |
10 |
需量 - C 相峰值有功电流 |
|
3860 |
Dmd - Current Neutral Last |
A |
10 |
需量 - 上次中性点电流 |
|
3862 |
Dmd - Current Neutral Present |
A |
10 |
需量 - 当前中性点电流 |
|
3864 |
Dmd - Current Neutral Pred |
A |
10 |
需量 - 预测的中性点电流 |
|
3866 |
Dmd - Current Neutral Peak |
A |
10 |
需量 - 峰值中性点电流 |
|
3876 |
Dmd - Average Current Last |
A |
10 |
需量 - 上次平均电流 |
|
3878 |
Dmd - Avg Current Present |
A |
10 |
需量 - 当前平均电流 |
|
3880 |
Dmd - Average Current Pred |
A |
10 |
需量 - 预测的平均电流 |
|
3882 |
Dmd - Average Current Peak |
A |
10 |
需量 - 峰值平均电流 |
电能质量
| 对象 ID | 对象名称 | 单位 | 默认 COV | 描述 |
|---|---|---|---|---|
|
21300 |
THD Current - Ph A |
% |
20 |
THD Current A |
|
21302 |
THD Current - Ph B |
% |
20 |
THD Current B |
|
21304 |
THD Current - Ph C |
% |
20 |
THD Current C |
|
21306 |
THD Current - Ph N |
% |
20 |
THD Current N |
|
21308 |
THD Current - Ph G |
% |
20 |
THD Current G |
|
21310 |
thd Current - Ph A |
% |
20 |
thd Current A |
|
21312 |
thd Current - Ph B |
% |
20 |
thd Current B |
|
21314 |
thd Current - Ph C |
% |
20 |
thd Current C |
|
21316 |
thd Current - Ph N |
% |
20 |
thd Current N |
|
21318 |
thd Current - Ph G |
% |
20 |
thd Current G |
|
21320 |
Total Dmd Distortion |
% |
20 |
总需量失真 |
|
21322 |
THD Voltage - A-B |
% |
20 |
THD 电压 A-B |
|
21324 |
THD Voltage - B-C |
% |
20 |
THD 电压 B-C |
|
21326 |
THD Voltage - C-A |
% |
20 |
THD 电压 C-A |
|
21328 |
THD Voltage - Avg L-L |
% |
20 |
THD 线电压 |
|
21330 |
THD Voltage - A-N |
% |
20 |
THD 电压 A-N |
|
21332 |
THD Voltage - B–N |
% |
20 |
THD 电压 B-N |
|
21334 |
THD Voltage - C-N |
% |
20 |
THD 电压 C-N |
|
21338 |
THD Voltage - Avg L-N |
% |
20 |
THD 相电压 |
|
21340 |
thd Voltage - A-B |
% |
20 |
thd 电压 A-B |
|
21342 |
thd Voltage - B-C |
% |
20 |
thd 电压 B-C |
|
21344 |
thd Voltage - C-A |
% |
20 |
thd 电压 C-A |
|
21346 |
thd Voltage - Avg L-L |
% |
20 |
thd 线电压 |
|
21348 |
thd Voltage - A-N |
% |
20 |
thd 电压 A-N |
|
21350 |
thd Voltage - B-N |
% |
20 |
thd 电压 B-N |
|
21352 |
thd Voltage - C-N |
% |
20 |
thd 电压 C-N |
|
21356 |
thd Voltage - Avg L-N |
% |
20 |
thd 相电压 |
仪表信息
下表列出了提供有关测量仪及其配置信息的模拟输入对象。
| 对象 ID | 对象名称 | 单位 | 默认 COV | 描述 |
|---|---|---|---|---|
|
2000 |
Time since last meter power up |
秒 |
604800 |
自测量仪上次通电以来的时间 |
|
2004 |
Meter operation timer |
秒 |
604800 |
测量仪总运行时间 |
|
2014 |
Number of phases |
— |
1 |
相位数 1,3 |
|
2015 |
Number of wires |
— |
1 |
电线数量 2,3,4 |
|
2017 |
Nominal frequency |
Hz |
1 |
额定频率 50,60 |
|
2025 |
Number of VTs |
— |
1 |
VT 数量 0,2,3 |
|
2026 |
VT primary |
V |
1 |
VT 一次电压 |
|
2028 |
VT secondary |
V |
1 |
VT 二次电压 |
|
2029 |
Number of CTs |
— |
1 |
CT 数量 1,2,3,4 |
|
2030 |
CT primary |
A |
1 |
CT 一次电流 |
|
2031 |
CT secondary |
A |
1 |
CT 二次电流 |
|
2060* |
RCM – I5 toroid turns |
— |
1000 |
I5 的 RCM 环形线圈匝数 |
|
2062* |
RCM – I6 toroid turns |
— |
1000 |
I6 的 RCM 环形线圈匝数 |
| *在特定型号的测量仪上可用。有关可用性的信息,请参阅PM5500 / PM5600 / PM5700 系列的功能差异矩阵。 | ||||