设备规格
机械特性
适用于所有测量仪型号,但 PM5563 除外
|
IP 保护等级(IEC 60529) |
显示屏: IP54(使用可选配件套件 METSEIP65OP96X96FF 可升级至 IP65) 测量仪壳体:IP30(接线端子除外) 接线端子:IP20(装有端子盖);IP10(无端子盖) |
|
外壳等级 |
显示屏: UL 类型 12 对于 UL 类型 12 应用,在类型 12 绝缘平面上安装测量仪和远程显示屏 |
|
安装位置 |
竖直 |
|
显示屏类型 |
单色图形 LCD、分辨率 128 x 128 |
|
显示屏背光 |
白色 LED |
|
可视区域 |
67 x 62.5 mm |
仅适用于 PM5563 型号测量仪
|
IP 保护等级(IEC 60529) |
测量仪壳体:IP30(接线端子除外) 接线端子:IP20(装有端子盖);IP10(无端子盖) |
|
安装位置 |
35 毫米 DIN 导轨 |
电气特性
测量精度
|
||
|
测量类型 |
精度等级符合 IEC 61557-12:2021, BS/ EN 61557-12 |
错误 |
|
有功电能 |
0.2S 级(符合 IEC 62053-22: 2020, BS/ EN 62053-22 的 0.2S 级,5 A I额定值(I > 0.15 A 时为 1 A I额定值)) |
±0.2% |
|
无功电能 |
2 级(符合 IEC 62053-23: 2020, BS/ EN 62053-23 的 2 级,5 A I额定值(I > 0.15 A 时为 1 A I额定值)) |
±2% |
|
视在电能 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
有功功率 |
等级 0.2 |
±0.2% |
|
无功功率 |
等级 1 |
±1% |
|
视在功率 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
电流 |
等级 0.2 |
±0.15% |
|
相电压 |
等级 0.1 |
±0.1% |
|
频率 |
等级 0.05 |
±0.05% |
|
功率因数 |
等级 1 |
±0.005 计数 |
电能质量精度
|
测量类型 |
精度等级符合 IEC 61557-12:2021, BS/ EN 61557-12 |
错误 |
|---|---|---|
|
不平衡电压 |
等级 2 |
±2% |
|
电压谐波 |
等级 2 |
±2% |
|
电压总谐波失真 |
等级 2 |
±2% |
|
电流谐波 |
等级 2 |
±2% |
|
电流 THD |
等级 2 |
±2% |
电压输入
|
最大 VT/PT 原边 |
1.0 MV AC |
|
指定精度范围 |
20 至 400 V L-N/20 至 690 V L-L(星形)或 20 至 600 V L-L(三角形) 经UL认证,达 347 V L-N / 600 V L-L |
|
测量类别 |
CAT III(6 kV 额定脉冲电压) |
|
过载 |
480 V L-N/828 V L-L |
|
阻抗 |
5 MΩ |
|
指定精度的频率 |
50 或 60 Hz ±10% (45 - 70 Hz) |
|
负荷 |
< 0.2 VA (240 V AC L-N) |
电流输入
|
最大 CT 原边 |
32767 A |
|
CT 次边 |
额定值:5 A (Class 0.2S) 或 1 A (Class 0.5S) |
|
带超限和波峰系数的测量电流 |
50 mA – 10 A |
|
启动电流 |
5 mA |
|
耐受值 |
20 A 连续 10 秒/小时为 50 A 1 秒/小时为 500 A |
|
阻抗 |
0.3 mΩ |
|
频率 |
50 或 60 Hz ±10% (45 - 70 Hz) |
|
负荷 |
电流为 10 A 时 < 0.024 VA |
RCM 输入(适用于 PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 型号的测量仪)
|
类型 |
A(符合 IEC 62020 第 9.19.2 款) |
|
频率 |
45 – 65 Hz |
|
范围 环形线圈输出信号 RCM 输入端子的允许范围 |
5μA 至 1200μA(标称),最大 1500μA(连续) |
|
负荷 |
150 Ω |
|
默认环形线圈匝数 |
1000 |
交流控制电源(适用于 PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650 型号测量仪)
|
标称交流电压 |
480 V(范围:100 至 480 V ±10%) |
|
安装类别 |
CAT III 600 V 级,符合 BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1:2019 |
|
负荷 |
5.0 W / 16.0 VA / 15.2 VAR 最大值,480 V AC |
|
额定频率 |
50/60 Hz(范围:45 至 65 Hz) |
|
跨越时间 |
在 120 V L-N 和最大负载下典型值为 35 毫秒 在 230 V L-N 和最大负载下典型值为 129 毫秒 |
交流控制电源(适用于 PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 型号的测量仪)
|
标称交流电压 |
480 V(范围:100 至 480 V ±10%) |
|
安装类别 |
CAT III 600 V 级,符合 BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1:2019 |
|
负荷 |
最大值 13.1 VA / 4 W,典型值 10.6 VA(230 V L-N) |
|
额定频率 |
50/60 Hz(范围:45 至 65 Hz) |
|
跨越时间 |
在 120 V L-N 和最大负载下典型值为 35 毫秒 在 230 V L-N 和最大负载下典型值为 129 毫秒 |
直流控制电源
|
额定直流电压 |
250 V(范围:125 至 250 V ±20%) |
|
负荷 |
在 125 V DC 下,最大值 5 W,典型值 3.1 W(适用于 PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650 型号测量仪) |
|
在 125 V DC 下,最大值 4 W,典型值 3.6 W(适用于 PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 型号测量仪) |
|
|
跨越时间 |
在 125 V DC 和最大负荷下典型值为 29 毫秒 |
低压直流控制电源(仅适用于 PM5580 型号测量仪)
|
工作范围 |
20 – 60 V DC ±10% |
|
负荷 |
最大 4.1 W |
|
跨越时间 |
在 18 – 60 V DC 和最大负荷下典型值为 15 毫秒 |
数字输出
|
数量 |
2 |
|
类型 |
A 型固态数字输出 |
|
最大负载电压 |
40 V AC / 60 V DC(适用于 PM5500 系列和 PM5650 型号的测量仪) |
|
30 V AC / 40 V DC(适用于 PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 型号的测量仪) |
|
|
最大负载电流 |
125 mA |
|
开启电阻 |
8 Ω |
|
脉冲频率 |
最大 25 Hz |
|
脉冲权重 |
每 k_h 1 到 9999999 次脉冲 |
|
脉冲宽度 |
50% 占空比(20 毫秒最短开启时间) *可配置的电能脉冲应用的脉冲宽度:20 毫秒、25 毫秒、50 毫秒、100 毫秒 |
|
泄漏电流 |
1 µA |
|
绝缘 |
2.5 kV 真有效值持续 60 秒 |
*仅在最新固件版本上可用:
|
|
数字输入(适用于 PM5650 型号测量仪和 PM5500 系列,但是 PM5570 除外)
|
数量 |
4 |
|
类型 |
外部激励 |
|
闭路电压 |
0 – 6 V AC / 0 – 6 V DC |
|
通路电压 |
15 – 30 V AC / 15 – 60 V DC |
|
输入电阻 |
100 kΩ |
|
频率 |
最大 25 Hz |
|
绝缘 |
2.5 kV 真有效值持续 60 秒 |
|
脉冲宽度 |
50% 占空比(20 毫秒最短开启时间) |
|
响应时间 |
10 毫秒 |
|
输入负荷 |
在 24 V AC/DC 下为 2 mA 在 60 V AC/DC 下为 2.5 mA |
数字输入(适用于 PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 型号的测量仪)
|
数量 |
2 |
|
类型 |
外部激励 |
|
闭路电压 |
0 – 6 V AC / 0 – 6 V DC |
|
通路电压 |
18 – 30 V AC / 12 – 40 V DC |
|
输入电阻 |
100 kΩ |
|
频率 |
最大 25 Hz |
|
绝缘 |
2.5 kV 真有效值持续 60 秒 |
|
脉冲宽度 |
50% 占空比(20 毫秒最短开启时间) |
|
响应时间 |
10 毫秒 |
|
输入负荷 |
在 24 V AC/DC 下为 2 mA 在 60 V AC/DC 下为 2.5 mA |
模拟输入(仅适用于 PM5570 型号测量仪)
|
数量 |
2 |
|
类型 |
直流 |
|
范围 |
4 – 20 mA |
|
精度 |
满量程的 ± 1% (0.2 mA) |
|
阻抗 |
< 20 Ω |
|
工作电压 |
24 V DC(最大值) |
环境特性
|
运行温度 |
测量仪:-25 至 70 ℃(–13 至 158 ℉) 显示屏:-20 至 70 ℃(–4 至 158 ℉) 显示屏运行温度达到 -25 ℃ (-13 ℉) 性能将会下降 |
|
存放温度 |
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F) |
|
额定湿度 |
工作湿度:5% 至 95% RH 无冷凝 储存湿度:5% 至 80% RH 无冷凝 最大露点 37°C (99°F) |
|
污染等级 |
2 |
|
海拔高度 |
≤ 3000 米,CAT III |
|
位置 / 安装 |
适合在室内固定面板中使用 必须永久性地连接并固定 |
|
产品寿命 |
> 15年,45°C (113°F) 60% RH |
LED
LED 指示灯
|
心跳∕通讯活动 |
绿色 LED(显示屏或远程显示屏的前面板上,DIN 型号的顶部) |
|
报警∕电能脉冲指示灯 |
琥珀色 LED(显示屏或远程显示屏的前面板上,DIN 型号的顶部) |
|
计费锁状态 |
绿色 LED(在 PM5562 / PM5562MC 顶部) |
激活报警∕电能脉冲指示灯
|
类型 |
琥珀色指示灯,光学 |
|
最大脉冲频率 |
50 Hz |
|
脉冲宽度 |
50% 占空比(200 微秒最短开启时间) |
|
测量仪常数 |
每 kWh/kVARh 10000 次脉冲 可配置为每 k_h(k_h = kWh、kVARh 或 kVAh) 1 至 9999999 次脉冲 (在 MID/MIR 型号的测量仪上固定为每 kWh 10,000 次脉冲) |
|
波长 |
590 至 635 纳米 |
EMC(电磁兼容性)
|
谐波电流辐射 |
IEC 61000-3-2 |
|
闪变(电压波动)限值 |
IEC 61000-3-3 |
|
静电放电抗扰性 |
IEC 61000‑4‑2 |
|
辐射抗扰性 |
IEC 61000‑4‑3 |
|
快速瞬变抗扰性 |
IEC 61000‑4‑4 |
|
电涌抗扰性 |
IEC 61000‑4‑5 |
|
传导扰动抗扰性,150 kHz 至 80 MHz |
IEC 61000‑4‑6 |
|
磁场抗扰性 |
IEC 61000‑4‑8 |
|
电压骤降和中断抗扰性 |
IEC 61000‑4‑11 |
|
阻尼震荡波抗扰性 |
IEC 61000-4-12 |
|
辐射和传导发射性 |
FCC 第 15 部分 B 类,EN 55022 B 类 |
安全性和产品标准
|
安全性 |
BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1:2019 |
|
|
防护等级 |
保护等级 II 用户可接触部分双绝缘 |
|
|
标准符合性 |
IEC 62052-31:2015 IEC 62052-11:2020 IEC 62053-22:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 61557-12:2021 |
BS/EN 62052-31 BS/EN 62052-11 BS/EN 62053-22 BS/EN 62053-23 BS/EN 61557-12 BS/EN 50470-1 BS/EN 50470-3 |
符合 MID/MIR 标准
适用于 PM5561 / PM5661 / PM5761 型号测量仪
|
适用的 MID/MIR 标准和等级索引 |
|
|
测量设备的类型 |
静止式电度表 |
|
预期用途 |
适用于在固定面板上室内使用,永久性地安装在振动和冲击程度不高的住宅、商业或轻工业应用中 |
|
机械环境 |
M1 |
|
电磁(EMC)环境 |
E2 |
|
适用的测量 |
仅限测量有功电能(kWh 或 MWh) |
|
电压端子上的电压 |
|
|
电网频率 |
50 Hz |
RS–485 通讯
|
端口数 |
1 |
|
最大电缆长度 |
1219 米 |
|
最大设备数量(单位负荷) |
一条总线上最多为 32 个设备 |
|
奇偶 |
偶、奇和无(奇校验或偶校验为 1 个停止位,无校验则为 2 个停止位) |
|
波特率 |
9600、19200、38400 波特 |
|
通信协议 |
Modbus RTU、Modbus ASCII(7 或 8 位)和 Jbus |
|
绝缘 |
2.5 kV 真有效值,双绝缘 |
以太网通信
|
端口数 |
2 |
|
最大电缆长度 |
100 米,符合 TIA/EIA 568-5-A |
|
模式 |
10Base-T、100Base-TX、Auto-MDIX |
|
通信协议 |
Modbus TCP、HTTP / HTTPS**、FTP / FTPS**、DHCP、BOOTP、BACnet/IP、EtherNet/IP、DNP3* |
| *在特定型号的测量仪上可用。有关可用性的信息,请参阅PM5500 / PM5600 / PM5700 系列的功能差异矩阵。 | |
**仅在最新固件版本上可用:
|
|
实时时钟
|
时钟偏移 |
~ 0.4 秒/天(典型值) |
|
电池备用时间 |
3 年(不含控制电源)(典型值) |
保形涂料
|
组装到本产品中的 PCBA 使用 UL 批准的保形涂料化学品进行处理。 |