使用 ION Setup 配置数字输出
- 启动 ION Setup。
- 连接到您的测量仪。
- 配置您想要为数字输出使用的控制模式。
选项 描述 外部或电能脉冲
-
导航到 。
-
选择要配置的数字输出,然后单击 Edit。
-
从 Control 下拉列表选择外部或电能。
-
对于电能,根据需要配置电能脉冲参数。
报警
-
导航至 Alarming。
-
选择您想要与数字输出相关联的报警的报警类型并单击 Edit。
-
根据需要配置报警参数。
-
选择您想要与报警关联的数字输出。
注: 关联数字输出前您可能需要启用报警。
需量
-
导航至 Demand Setup。
-
选择您想要与数字输出相关联的需量类型并单击 Edit。
-
根据需要配置需量模式参数。
-
单击 Digital Output Association 按钮关联数字输出。
-
- 导航到 。
- 选择要配置的数字输出,然后单击Edit。
系统将显示该数字输出的设置屏幕。
- 在 Label 字段中为该数字输出输入一个描述性名称。
- 根据需要配置 Behavior Mode 和 On Time 参数,具体情况取决于控制模式。
- 单击Send保存更改。
可以使用 ION Setup 设置的数字输出设置参数
参数
数值
描述
标签 — 使用此字段可更改默认标签以及为此数字输出指定描述性名称。 Control Mode External, Demand, Alarm, Energy 此字段显示了数字输出如何发挥功能。
-
External:该数字输出可通过软件或通过通讯发送的命令由 PLC 来进行远程控制。
-
Demand:该数字输出与其中一个需量系统相关联。测量仪在每个需量间隔结束时向数字输出发送一个脉冲。
-
Alarm:该数字输出与报警系统关联。测量仪在报警被触发时向数字输出发送一个脉冲。
-
Energy:该数字输出与电能脉冲相关联。选中此模式后,您可以选择电能参数,然后设置脉冲率(脉冲数/kW)。
注: 控制模式在 ION Setup 中设置,您也将在此配置功能。Behavior Mode Normal, Timed, Coil Hold -
Normal:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。该数字输出保持为“开”状态,直到计算机或 PLC 发送“关”命令。
-
Timed:该数字输出在由“上电时间”设置寄存器定义的时间段内始终保持为“开”。
-
Coil Hold:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。对于与数字输出关联的单元报警,您必须将操作模式设置为绕组。该输出在收到“激励”命令时打开,在收到“绕组释放”命令时关闭。在控制电源断开的情况下,该输出记忆并返回到控制电源断开时所处的状态。
On Time (s) 0 至 9999 此设置定义了脉冲宽度(ON time),单位为秒。 Associations — 如果数字输出已经与其它测量仪功能关联,此字段则显示其它信息。 -