使用 ION Setup 报警/电能脉冲指示灯或数字输出进行配置以用于电能脉冲
- 启动 ION Setup 。
- 连接到您的测量仪。
- 导航到 。
-
选择要配置的指示灯或数字输出,然后单击 Edit。
系统将显示设置屏幕。
- 为该数字输出的 Label 输入一个描述性名称。
- 根据需要对其它设置参数进行配置。
-
单击Send保存更改。
可以使用 ION Setup 设置报警/电能脉冲指示灯设置参数
参数 数值 描述 Mode LED: Disabled, Alarm, Energy
Digital output: External, Energy
LED:
-
指示灯已禁用。
-
“Alarm”将该指示灯设置为报警通知。
-
“Energy”将该指示灯设置为电能脉冲。
Digital output:
-
Energy:将数字输出与电能脉冲相关联。
-
External:取消数字输出与电能脉冲的关联。
Pulse rate (pulses/kW) 1 至 9999999 当配置用于电能脉冲时,此字段定义每 1 kWh、1 kVARh 或 1 kVAh 累计电能时向该指示灯发送多少个脉冲。 Parameter Active Energy Delivered
Active Energy Received
Active Energy Del+Rec
Reactive Energy Delivered
Reactive Energy Received
Reactive Energy Del+Rec
Apparent Energy Delivered
Apparent Energy Received
Apparent Energy Del+Rec
选择要监控和用于电能脉冲的累计电能通道。 -