默认 DNP3 配置
模拟输入对象
| 无标志的 16 位模拟输入(对象 30,变体 4) | |
|---|---|
|
点 |
测量 |
|
0 |
Vln a |
|
1 |
Vln b |
|
2 |
Vln c |
|
3 |
Vln avg |
|
4 |
Vll ab |
|
5 |
Vll bc |
|
6 |
Vll ca |
|
7 |
Vll avg |
|
8 |
I a |
|
9 |
I b |
|
10 |
I c |
|
11 |
I avg |
|
12 |
kW a |
|
13 |
kW b |
|
14 |
kW c |
|
15 |
总 kW |
|
16 |
kVAR a |
|
17 |
kVAR b |
|
18 |
kVAR c |
|
19 |
kVAR tot |
|
20 |
kVA a |
|
21 |
kVA b |
|
22 |
kVA c |
|
23 |
kVA tot |
|
24 |
PFsign a |
|
25 |
PFsign b |
|
26 |
PFsign c |
|
27 |
PFsign tot |
|
28 |
V unbal(最差不平衡线电压) |
|
29 |
I unbal(最差不平衡电流) |
|
30 |
I4 |
|
31 |
Freq(频率) |
|
32 |
kW sd del-rec2 |
|
33 |
kVAR sd del-rec3 |
|
34 |
kVA sd del+rec3 |
|
35* |
I5 |
|
36* |
I6 |
|
37* |
A1 原始值 |
|
38* |
A1 缩放的值 |
|
39* |
A2 原始值 |
|
40* |
A2 缩放的值 |
| *在特定型号的测量仪上可用。有关可用性的信息,请参阅PM5500 / PM5600 / PM5700 系列的功能差异矩阵。 | |
二进制计数器对象
| 无标志的 16 位二进制计数器(对象 20,变体 6) | |
|---|---|
|
点 |
测量 |
|
0 |
kWh 交付值(导入) |
|
1 |
kWh 接收值(导出) |
|
2 |
kWh 交付值+接收值(总计) |
|
3 |
kWh 交付值-接收值(净值) |
|
4 |
kVARh 交付值(导入) |
|
5 |
kVARh 接收值(导出) |
|
6 |
kVARh 交付值+接收值(总计) |
|
7 |
kVARh 交付值-接收值(净值) |
|
8 |
kVAh 交付值+接收值(总计) |
二进制输入对象
| 无标志的 16 位二进制输入(对象 1) | |
|---|---|
|
点 |
测量 |
|
0 |
数字输入 1 |
|
1 |
数字输入 2 |
|
2 |
数字输入 3* |
|
3 |
数字输入 4* |
|
4 |
数字输出 1 |
|
5 |
数字输出 2 |
| *在特定型号的测量仪上可用。有关可用性的信息,请参阅PM5500 / PM5600 / PM5700 系列的功能差异矩阵。 | |