周期性交换(隐式交换)
Assembly 实例的大小如下:
-
Assembly 输入 100:240 字节
-
Assembly 输出 150:4 字节
-
Assembly 配置:0
Assembly 输入 100
|
字编号 |
参数 |
|---|---|
|
0 |
Current A |
|
2 |
Current B |
|
4 |
Current C |
|
6 |
Current N |
|
8 |
Current G |
|
10 |
Current Avg |
|
12 |
Current Unbalance A |
|
14 |
Current Unbalance B |
|
16 |
Current Unbalance C |
|
18 |
最差不平衡电流 |
|
20 |
Voltage A-B |
|
22 |
Voltage B-C |
|
24 |
Voltage C-A |
|
26 |
Voltage L-L Avg |
|
28 |
Voltage A-N |
|
30 |
Voltage B-N |
|
32 |
Voltage C-N |
|
34 |
– |
|
36 |
Voltage L-N Avg |
|
38 |
Voltage Unbalance A-B |
|
40 |
Voltage Unbalance B-C |
|
42 |
Voltage Unbalance C-A |
|
44 |
Voltage Unbalance L-L Worst |
|
46 |
Voltage Unbalance A-N |
|
48 |
Voltage Unbalance B-N |
|
50 |
Voltage Unbalance C-N |
|
52 |
最差不平衡相电压 |
|
54 |
Active Power A |
|
56 |
Active Power B |
|
58 |
Active Power C |
|
60 |
总有功功率 |
|
62 |
Reactive Power A |
|
64 |
Reactive Power B |
|
66 |
Reactive Power C |
|
68 |
总无功功率 |
|
70 |
Apparent Power A |
|
72 |
Apparent Power B |
|
74 |
Apparent Power C |
|
76 |
总视在功率 |
|
78 |
功率因数 A |
|
80 |
功率因数 B |
|
82 |
功率因数 C |
|
84 |
总功率因数 |
|
86 |
位移功率因数 A |
|
88 |
位移功率因数 B |
|
90 |
位移功率因数 C |
|
92 |
总位移功率因数 |
|
94 |
频率 |
|
96 |
交付的有功电能(传入负载) |
|
98 |
接收的有功电能(传出负载) |
|
100 |
Active Energy Delivered + Received |
|
102 |
有功电能交付 - 接收 |
|
104 |
流出无功电能 |
|
106 |
流入无功电能 |
|
108 |
Reactive Energy Delivered + Received |
|
110 |
无功电能交付 - 接收 |
|
112 |
流出视在电能 |
|
114 |
流入视在电能 |
|
116 |
Apparent Energy Delivered + Received |
|
118 |
视在电能交付 - 接收 |
Assembly 输出 150
|
字编号 |
参数 |
|---|---|
|
0 |
虚参数 |
|
1 |
虚参数 |