HRB1684304-17

以太网通信

测量仪支持 Modbus TCP、BACnet/IP、EtherNet/IP、HTTP / HTTPS

仅在最新固件版本上可用:

  • PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580 型号的测量仪:4.0.0 或更高版本

  • PM5570 / PM5660 / PM5760 型号的测量仪:6.0.0 或更高版本

  • PM5650 型号的测量仪:4.10.0 或更高版本

  • PM5561 型号的测量仪:12.0.0 或更高版本

  • PM5661 / PM5761 型号的测量仪:14.0.0 或更高版本

*、SNTP、SNMP、SMTP、FTP / FTPS*、DNP3 协议,并且可以通过其以太网通讯端口以高达 100 Mbps 的数据速度进行通讯。

该测量仪支持在两个 10/100Base-T 以太网端口之间使用一个 IP 地址。第二个以太网端口相当于一台以太网交换机,使您无需配备其它以太网路由器或中继器,从而缩短了两台测量仪之间的以太网电缆。这有助于简化网络连接,并减少安装时间和成本。

测量仪最多支持 128 个并发 TCP/IP 连接,这些连接在 HTTP/HTTPS 之间共享

仅在最新固件版本上可用:

  • PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580 型号的测量仪:4.0.0 或更高版本

  • PM5570 / PM5660 / PM5760 型号的测量仪:6.0.0 或更高版本

  • PM5650 型号的测量仪:4.10.0 或更高版本

  • PM5561 型号的测量仪:12.0.0 或更高版本

  • PM5661 / PM5761 型号的测量仪:14.0.0 或更高版本

*、FTP / FTPS*、Modbus TCP 和其他 TCP/IP 协议。

测量仪使用 DNP3 协议最多支持三个并发连接(会话)。

协议、端口和连接

通信协议

端口(默认)

连接数

Modbus TCP

502

32

HTTP

80

每个 IP 3 个

HTTPS

443

每个 IP 3 个

FTP

21

3

FTPS

990

3

DHCP

67

每个 IP 3 个

BOOTp

67

每个 IP 3 个

BACnet/IP

47808

不适用

EtherNet/IP

44818

32

DNP3

20000

3

SNTP

123

1

SNMP

161

不适用

SMTP

25

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?