0611IB1305-07

电量测量

概述

每秒钟刷新一次电量测量值。电量测量值每小时在 MicroLogic 脱扣单元的非易失性存储器中保存一次。

电量测量包括:

  • 有功电量 Ep

  • 无功电量 Eq

  • 视在电量 Es

  • 根据寄存器 3316 的配置进行正向计数 (EpIn) 或反向计数 (EpOut) 的有功电量 功率流符号

  • 根据寄存器 3316 的配置进行正向计数 (EpIn) 或反向计数 (EpOut) 的无功电量 功率流符号

  • 根据寄存器 3324 的配置(出厂设置为绝对量模式)累计有功电量和无功电量 电量累计模式

复位最小/最大值命令(命令代码 = 46728)可将电量测量寄存器的内容复位(累计电量测量除外)。

注: 功率流符号配置命令(命令代码 = 47240)可以复位电量测量寄存器的内容(累计电量测量除外)。

电量寄存器

电量以 big-endian 格式保存:首先传输最高有效字,然后传输第二最低有效字。

示例

如果Ep = 7589 kWh,那么:

  • 寄存器 2000 = 0(0x0000)

  • 寄存器 2001 = 7589 (0x1DA5)

如果Ep = 4,589,625 kWh,那么:

  • 寄存器 2000 = 70 (0x0046)

  • 寄存器 2001 = 2105 (0x0839)

4589625 = 70x65536 + 2105

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x07CF–

0x07D0

2000–

2001

R

1

kWh

INT32

-1 999 999 999–+1 999 999 999

E

有功电量:Ep

0x07D3–

0x07D4–

2004–

2005

R

1

kVARh

INT32

-1 999 999 999–+1 999 999 999

E

无功电量:Eq

0x07D7–

0x07D8

2008–

2009

R

1

kWh

INT32

0-1 999 999 999

E

正向计数的有功电量: EpIn

0x07DB–

0x07DC

2012–

2013

R

1

kWh

INT32

0-1 999 999 999

E

反向计数的有功电量:EpOut

0x07DF–

0x07E0

2016–

2017

R

1

kVARh

INT32

0-1 999 999 999

E

正向计数的无功电量:EqIn

0x07E3–

0x07E4

2020–

2021

R

1

kVARh

INT32

0-1 999 999 999

E

反向计数的无功电量:EqOut

0x07E7–

0x07E8

2024–

2025

R

1

kVAh

INT32

0-1 999 999 999

E

视在电量:Es

0x07EB–

0x07EC

2028–

2029

R

1

kWh

INT32

0-1 999 999 999

E

正向计数的累计有功电量(不可复位):EpIn

0x07ED–

0x07EE

2030–

2031

R

1

kWh

INT32

0-1 999 999 999

E

反向计数的有功电量(不可复位):EpOut