Características ambientales
Todos los módulos de la TeSys island están aislados eléctricamente entre el circuito electrónico interno y los canales de entrada/salida, dentro de los límites descritos en la tabla de características medioambientales siguiente. Este equipo cumple con los requisitos de la CE, tal y como se indica en la tabla.
ADVERTENCIA |
|---|
|
Funcionamiento inesperado del equipo
Instale y utilice este equipo de acuerdo con las condiciones
descritas en la tabla Características ambientales.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Características ambientales
|
Temperatura de almacenamiento |
Arrancadores: De -25 °C a +70 °C Acopladores de bus, SIL* Módulos, módulos de interfaz de tensión y módulos de E/S: De -40 °C a +80 °C |
|
Temperatura de funcionamiento |
De -10 °C a +50 °C hasta 60 °C con descenso (montaje horizontal y vertical) |
|
Humedad |
5-95 %, sin condensación |
|
Altitud |
Arrancadores: hasta 2000 m Acopladores de bus, módulo de interfaz SIL, módulo de interfaz de tensión, módulos de E/S: hasta 2000 m |
|
Inmunidad a la corrosión |
Atmósfera sin gases corrosivos |
|
Grado de protección |
IP20 Protege contra partículas de más de 12,5 mm de diámetro que entren en el alojamiento del dispositivo |
|
Compatibilidad electromagnética |
Conforme al
Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos, Título
47, Parte 15 (FCC Parte 15) Clase A sobre interferencias de
radio accidentales. |
|
Vibraciones |
Orientación de montaje horizontal y vertical:
|
|
Resistencia a impactos mecánicos |
15 gn a 11 ms en montaje horizontal y vertical, según la norma IEC 60068-2-27 |
|
Resistencia forzada |
50 N durante 30 s aplicado a la parte superior del aparato, perpendicular al carril DIN |
|
Grado de polución |
Nivel de contaminación 2 según IEC/EN 61131-2 |
|
Cumplimiento y rendimiento ambientales |
Declaración REACh: cumplimiento de la normativa EU-REACh anexo XVII Cumplimiento de RoHS: Cumple con la Directiva europea (UE) 2015/863 y los RAEE |
ADVERTENCIA