DOCA0270IT-01

Caratteristiche ambientali

Tutti i moduli di TeSys island presentano un isolamento elettrico tra il circuito elettronico interno e i canali di ingresso/uscita, nei limiti descritti nella tabella delle caratteristiche ambientali seguente. Questa apparecchiatura soddisfa i requisiti CE, come indicato nella tabella.

AVVERTIMENTO
Funzionamento imprevisto dell'apparecchiatura
Installare e utilizzare l'apparecchiatura secondo le condizioni descritte nella tabella delle caratteristiche ambientali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche ambientali

Temperatura di immagazzinamento

Starter: da -25 °C a +70 °C

bus coupler, SIL* Moduli, moduli interfaccia di tensione e moduli I/O: da -40 °C a +80 °C

Temperatura di esercizio

Da -10 °C a +50 °C fino a 60 °C con derating (installazione orizzontale e verticale)

Umidità

5-95%, senza condensa

Altitudine

Starter: fino a 2000 m

Bus coupler, moduli SIL, moduli interfaccia di tensione e moduli I/O: fino a 2000 m

Immunità alla corrosione

Atmosfera priva di gas corrosivi

Grado di protezione

IP20

Aiuta a proteggere dall'ingresso di particolati di diametro superiore a 12,5 mm nell'alloggiamento del dispositivo

EMC

Conforme al Code of Federal Regulations statunitense, Titolo 47, Parte 15 (FCC Parte 15) Classe A per l'interferenza radio involontaria.
Circuito conforme alla norma IEC 61000-6-7, requisiti di immunità per le apparecchiature destinate all'esecuzione di funzioni in un sistema di sicurezza (sicurezza funzionale) in sedi industriali

Vibrazioni

Installazione orizzontale e verticale:

  • 1,5 mm picco-picco, 3-13 Hz ai sensi della norma IEC 60068-2-6

  • 1 gn 13-200 Hz ai sensi della norma IEC 60068-2-6 

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche

15 gn a 11 ms nell'orientamento di installazione orizzontale e verticale, ai sensi della norma IEC 60068-2-27

Resistenza alla forza

50 N per 30 s applicata alla parte superiore del dispositivo, perpendicolare alla guida DIN

Grado di inquinamento

Livello di inquinamento 2 ai sensi della norma IEC/EN 61131–2

Conformità ambientale e prestazioni

Dichiarazione REACH: conformità all'allegato XVII della norma UE-REACH

Conformità RoHS: conforme alla Direttiva europea (UE) 2015/863 e RAEE

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?