Características ambientais
Todos os módulos do TeSys island são isolados eletricamente entre o circuito eletrônico interno e os canais de entrada/saída dentro dos limites descritos na tabela Características ambientais abaixo. Este equipamento atende aos requisitos da CE conforme indicado na tabela.
ATENÇÃO |
|---|
|
Operação não intencional do equipamento
Instale e opere este equipamento de acordo com as condições
descritas na tabela Características ambientais.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
Características ambientais
|
Temperatura de armazenamento |
Partidas: -25 °C a +70 °C (-13 °F a 158 °F) Interfaces de rede, SIL* Módulos, módulos de interface de tensão e módulos de E/S: -40 °C a +80 °C (-40 °F a 176 °F) |
|
Temperatura operacional |
-10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) até 60 °C (140 °F) com desclassificação (montagem horizontal e vertical) |
|
Umidade |
5 – 95%, sem condensação |
|
Altitude |
Partidas: até 2.000 m (6.561,66 pés) Interfaces de rede, módulos SIL, módulos de interface de tensão e módulos de E/S: até 2.000 m (6.561,66 pés) |
|
Imunidade à corrosão |
Ambiente sem gases corrosivos |
|
Grau de proteção |
IP20 Ajuda a proteger contra partículas maiores do que 12,5 mm (0,5 pol) de diâmetro que entram no gabinete do dispositivo |
|
EMC |
Conformidade
com o Código de Regulamentações Federais dos EUA, Título
47, Parte 15 (FCC Parte 15) Classe A para interferências
de rádio não intencionais. |
|
Vibração |
Orientação de montagem horizontal e vertical:
|
|
Resistência a choque mecânico |
15 gn a 11 ms nas orientações de montagem horizontal e vertical de acordo com a IEC 60068–2–27 |
|
Resistência a peso |
50 N por 30 s aplicados na parte superior do dispositivo perpendicularmente ao trilho DIN |
|
Grau de poluição |
Grau de poluição 2 de acordo com a IEC/EN 61131–2 |
|
Conformidade ambiental e desempenho |
Declaração REACh — conformidade com EU-REACh, anexo XVII Conformidade com RoHS — Conformidade com a Diretiva Europeia (EU) 2015/863 e com a WEEE |
ATENÇÃO