Analog-E/A-Modul-Spezifikationen
Ein-/Ausgangsspezifikationen
Kanal |
Eingänge |
Ausgang |
|
---|---|---|---|
Spannungsversorgung (Nennwert) |
+24 V DC |
||
Max. Auflösung |
16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen |
12 Bit (4096 Punkte) |
|
Max. Kabellänge |
30 m geschirmtes Kabel |
Signaltyp: Eingänge
Kanal |
Eingänge |
|||
---|---|---|---|---|
Signaltyp |
Spannung |
Strom |
Thermoelement |
3-Leiter-RTD |
Bereich |
0–10 VDC |
0–20 mA |
Typ K, J, R, S, B, E, T, N, C |
PT100, PT1000, NI100, NI1000 |
Signaltyp: Ausgang
Kanal |
Ausgang |
|
---|---|---|
Signaltyp |
Spannung |
Strom |
Bereich |
0–10 VDC |
0–20 mA |