DOCA0270DE-01

Digital-E/A-Modul

Die Hauptfunktionen des Digital-E/A-Moduls sind:

  • Überwachung der binären Sensoren und Schalter über vier 24-VDC-Senken-/Quelleneingänge

  • Steuerung von Geräten wie Relais, Signalleuchten oder binäre Steuerungseingänge über zwei 24-VDC-Transistorausgänge mit 0,5 A

  • Erfassung statistischer Betriebsdaten des E/A-Moduls:

    • Anzahl der Aus- und Wiedereinschaltungen

    • Anzahl der erkannten Ereignisse

    • Zeit, in der das Modul eingeschaltet ist

  • E/A-Kanaltests und -Simulierung

Die Referenznummer lautet TPRDG4X2.

Das Digital-E/A-Modul ist folgendermaßen verbunden:

  • Vorgeschaltet mit der 24-VDC-Quelle, die benötigt wird, um die nachgeschalteten Stellglieder mit Strom zu versorgen

  • Eingangskanal: Nachgeschaltet an einen binären Sensor oder Schalter

  • Ausgangskanal: Nachgeschaltet an den 24-VDC-Eingang des Stellglieds

Siehe Avatar-Schaltpläne für die Modulverdrahtung.

Mit dem Digital-E/A-Modul verbundene Geräte müssen durch externe Mittel wie Sicherungen vor Kurzschlüssen geschützt werden. Verwenden Sie pro Ausgang eine T-Sicherung mit 0,5 A. Es werden Littlefuse-Sicherungen der Reihen 215, 218, FLQ bzw. FLSR oder gleichwertige Produkte empfohlen.

Das Digital-E/A-Modul kommuniziert mit dem Buskoppler, sendet Betriebsdaten und empfängt Befehle.

Eingangsspezifikationen

Kanal

Eingänge

Nennspannungsversorgung

24 VDC

Eingangstyp

Typ 1 (IEC/EN 61131-2)

Anzahl der diskreten Eingänge

4, isoliert am gemeinsamen Punkt

Strom des diskreten Eingangs

7 mA bei 24 V

Spannung des diskreten Eingangs

24 VDC (Spannungsgrenzwerte: 19,2–28,8 V)

Kabeltyp

Siehe die Kurzanleitung MFR44099, Analog-E/A- und Digital-E/A-Module , und den Abschnitt E/A-Modul-Verdrahtung.

Max. Kabellänge

30 m

Ausgangsspezifikationen

Kanal

Eingänge

Anzahl der diskreten Ausgänge

2, isoliert am gemeinsamen Punkt

Spannung des diskreten Ausgangs

24 VDC (Spannungsgrenzwerte: 19,2–28,8 V)

Ausgangsstrom (Nennwert)

0,5 A, ohmsch

Kabeltyp

Siehe die Kurzanleitung MFR44099, Analog-E/A- und Digital-E/A-Module , und den Abschnitt E/A-Modul-Verdrahtung.

Max. Kabellänge

30 m

Digital-E/A-Modul-Funktionen

Flachbandkabel (für die Verbindung mit dem Modul links)

QR-Code

LED-Statusanzeigen

Namens-Tag

Verbinder mit Federklemmen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?