Especificações do módulo de E/S analógico
Especificações de entrada/saída
|
Canal |
Entradas |
Saída |
|
|---|---|---|---|
|
Fonte de alimentação nominal |
24 VCC |
||
|
Resolução, máxima |
16 bits ou 15 bits + sinal |
12 bits (4.096 pontos) |
|
|
Extensão do cabo, máximo |
Cabo blindado de 30 m (98 pés) |
||
Tipo de sinal: Entradas
|
Canal |
Entradas |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sinal |
Tensão |
Corrente |
Termopar |
RTD de 3 fios |
|
Faixa |
0 – 10
VCC |
0 – 20
mA |
Tipos K, J, R, S, B, E, T, N, C |
PT100, PT1000, NI100, NI1000 |
Tipo de sinal: Saída
|
Canal |
Saída |
|
|---|---|---|
|
Tipo de sinal |
Tensão |
Corrente |
|
Faixa |
0 – 10
VCC |
0 – 20 mA |