DOCA0131IT-02

Variabili di logica personalizzata

Variabili di logica personalizzata

Le variabili logica personalizzata sono descritte nella tabella seguente:

Registro

Tipo di variabile

Variabili di sola lettura

Nota

1200

Parola

Registro di stato logica personalizzata

 

bit 0 Custom logic run

 

bit 1 Custom logic stop

 

bit 2 Custom logic reset

 

bit 3 Custom logic second step

 

bit 4 Custom logic transition

 

bit 5 Custom logic phase reverse

 

bit 6 Custom logic network control

 

bit 7 Custom logic FLC selection

 

bit 8 (riservato)

 

bit 9 Custom logic auxiliary 1 LED

 

bit 10 Custom logic auxiliary 2 LED

 

bit 11 Custom logic stop LED

 

bit 12 Custom logic LO1

 

bit 13 Custom logic LO2

 

bit 14 Custom logic LO3

 

bit 15 Custom logic LO4

 

1201

Parola

Logica personalizzata - versione

 

1202

Parola

Spazio di memoria logica personalizzata

 

1203

Parola

Memoria utilizzata logica personalizzata

 

1204

Parola

Spazio temporaneo logica personalizzata

 

1205

Parola

Spazio non volatile logica personalizzata

 

1206-1249

 

(riservato)

 

Registro

Tipo di variabile

Variabili di lettura/scrittura

Nota

1250

Parola

Registro di impostazione logica personalizzata 1

 

bit 0 (riservato)

 

bit 1, ingresso logico 3 - abilitazione esterno pronto

 

bit 2-15 (riservati)

 

1251-1269

 

(riservato)

 

1270

Parola

Registro di comando logica personalizzata 1

 

bit 0, comando disinnesto esterno logica personalizzata

 

bit 1-15 (riservati)

 

1271-1279

 

(riservato)

 

Registro

Tipo di variabile

Variabili di sola lettura

Nota

1280

Parola

Registro di monitoraggio logica personalizzata 1

 

bit 0 (riservato)

 

bit 1, logica personalizzata - sistema pronto

 

bit 2-15 (riservati)

 

1281-1300

 

(riservato)

 

Registro

Tipo di variabile

Variabili di lettura/scrittura

Nota

1301-1399

Parola[99]

Registri generici per funzioni logiche

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?