Caratteristiche dei morsetti di cablaggio della porta di comunicazione PROFIBUS DP
Informazioni generali
Le principali caratteristiche fisiche di una porta PROFIBUS DP sono:
|
Interfaccia fisica |
RS 485 2 fili multipunto - rete elettrica |
|
Connettore |
Morsettiera e SUB-D 9 |
Interfaccia fisica e connettori
Il controller LTMR dispone di due tipi di connettori, sul frontale:
-
un connettore schermato SUB D 9,
-
una morsettiera rimovibile di tipo aperto.
entrambi i connettori sono elettricamente identici. e rispettano gli standard di interoperabilità PROFIBUS DP.
ATTENZIONE |
|---|
|
Funzionamento anomalo dell'apparecchiatura
Il pin VP della morsettiera serve per il collegamento
della resistenza di fine linea. Non collegare alimentazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
Piedinatura del connettore SUB-D 9
Il layout del cablaggio SUB-D 9 è il seguente:
|
N° Polo |
Segnale |
Descrizione |
|---|---|---|
|
1 |
(Shield) |
Non usata |
|
2 |
M24 |
Non usata |
|
3 |
RxD/TxD-P (B) |
Trasmissione dati positivi (RD+/TD+) = B |
|
4 |
CNTR-P |
Segnale di monitoraggio ripetitore positivo (monitoraggio direzione) |
|
5 |
DGND |
Terra trasmissione dati |
|
6 |
VP |
Tensione di polarizzazione adattatore di fine linea |
|
7 |
P24 |
Non usata |
|
8 |
RxD/TxD-N (A) |
Trasmissione dati negativi (RD-/TD-) = A |
|
9 |
CNTR-N |
(Segnale di monitoraggio ripetitore negativo, monitoraggio direzione) Non usata |
Morsettiera di tipo aperto
Il controller LTMR è provvisto dei morsetti plug-in per la rete PROFIBUS DP elencati di seguito, con la configurazione dei pin indicata.
|
Pin |
Segnale |
Descrizione |
|---|---|---|
|
1 |
Shield |
Shield |
|
2 |
RxD/TxD-N (A) |
Trasmissione dati negativi (RD-/TD-) = A |
|
3 |
RxD/TxD-P (B) |
Trasmissione dati positivi (RD+/TD+) = B |
|
4 |
DGND |
Terra trasmissione dati |
|
5 |
VP |
Tensione di polarizzazione adattatore di fine linea |
Caratteristiche della morsettiera stile aperto
|
Connettore |
a 5 pin |
|
Passo |
5,08 mm (0,2 in.) |
|
Coppia di serraggio |
0,5...0,6 N•m (5 lb-in) |
|
Cacciavite piatto |
3 mm (0,10 in.) |

ATTENZIONE