DOCA0131IT-02

Tipi di dati

Panoramica

I tipi di dati sono formati specifici delle variabili utilizzati per completare la descrizione dei formati interni (ad esempio, una struttura o un'enumerazione). Il formato generico dei tipi di dati è DT_xxx.

Elenco dei tipi di dati

I tipi di dati più comunemente utilizzati sono i seguenti:

  • DT_ACInputSetting

  • DT_CommercialReference

  • DT_DateTime

  • DT_ExtBaudRate

  • DT_ExtParity

  • DT_TripCode

  • DT_FirmwareVersion

  • DT_Language5

  • DT_OutputFallbackStrategy

  • DT_PhaseNumber

  • DT_ResetMode

  • DT_AlarmCode

Questi tipi di dati sono descritti nelle tabelle seguenti.

DT_ACInputSetting

Il formato DT_ACInputSetting è un'enumerazione che migliora il rilevamento dell'ingresso AC:

Valore

Descrizione

0

Nessuno (impostazione di fabbrica)

1

< 170 V 50 Hz

2

< 170 V 60 Hz

3

> 170 V 50 Hz

4

> 170 V 60 Hz

DT_CommercialReference

Il formato DT_CommercialReference è Parola[6] e indica un codice di riferimento commerciale:

Registro

MSB

LSB

Registro N

carattere 1

Carattere 2

Registro N+1

carattere 3

Carattere 4

Registro N+2

carattere 5

Carattere 6

Registro N+3

carattere 7

Carattere 8

Registro N+4

carattere 9

Carattere 10

Registro N+5

carattere 11

Carattere 12

Esempio:

Indirizzi da 64 a 69, Parola[6], codice di riferimento commerciale controller.

Se il codice di riferimento commerciale controller = LTMR:

Registro

MSB

LSB

64

L

T

65

M

(spazio)

66

R

67

68

69

DT_DateTime

Il formato DT_DateTime è Parola[4] e indica la data e l’ora:

Registro

Bit 12-15

Bit 8-11

Bit 4-7

Bit 0-3

Registro N

S

S

0

0

Registro N+1

H

H

m

m

Registro N+2

M

M

D

D

Registro N+3

Y

Y

Y

Y

Dove:

  • S = secondi

    Il formato è a 2 cifre BCD.

    Il range di valori è [00-59] in formato BCD.

  • 0 = non utilizzato

  • H = ora

    Il formato è a 2 cifre BCD.

    Il range di valori è [00-23] in formato BCD.

  • m = minuti

    Il formato è a 2 cifre BCD.

    Il range di valori è [00-59] in formato BCD.

  • M = mese

    Il formato è a 2 cifre BCD.

    Il range di valori è [01-12] in formato BCD.

  • G = giorno

    Il formato è a 2 cifre BCD.

    Il range di valori (in formato BCD) è:

    [01-31] per i mesi 01, 03, 05, 07, 08, 10, 12

    [01-30] per i mesi 04, 06, 09, 11

    [01-29] per il mese 02 in anni bisestili

    [01-28] per il mese 02 in anni non bisestili.

  • A = anno

    Il formato è a 4 cifre BCD.

    Il range di valori è [2006-2099] in formato BCD.

Il formato di inserimento dei dati e il range di valori sono:

Formato di inserimento dei dati

DT#AAAA-MM-GG-HH:mm:ss

Valore minimo

DT#2006-01-01:00:00:00

1° gennaio 2006

Valore massimo

DT#2099-12-31-23:59:59

31 dicembre 2099

Nota: Se si inseriscono valori al di fuori dei limiti, il sistema restituirà un errore rilevato.

Esempio:

Indirizzi da 655 a 658, Parola[4], impostazione data e ora.

Se la data è 4 settembre 2008, ore 7 a.m., 50 minuti e 32 secondi:

Registro

15 12

11 8

7 4

3 0

655

3

2

0

0

656

0

7

5

0

657

0

9

0

4

658

2

0

0

8

Con formato di inserimento dei dati: DT#2008-09-04-07:50:32.

DT_ExtBaudRate

DT_ExtbaudRate dipende dal bus in uso.

Il formato DT_ModbusExtBaudRate è un'enumerazione dei possibili valori di baud rate nella rete Modbus:

Valore

Descrizione

1200

1200 Baud

2400

2400 Baud

4800

4800 Baud

9600

9600 Baud

19200

19.200 Baud

65535

Rilevamento automatico (impostazione di fabbrica)

Il formato DT_ProfibusExtBaudRate è un'enumerazione dei possibili valori di baud rate nella rete PROFIBUS DP:

Valore

Descrizione

65535

Autobaud (impostazione di fabbrica)

Il formato DT_DeviceNetExtBaudRate è un'enumerazione dei possibili valori di baud rate nella rete DeviceNet:

Valore

Descrizione

0

125 kBaud

1

250 kBaud

2

500 kBaud

3

Autobaud (impostazione di fabbrica)

Il formato DT_CANopenExtBaudRate è un'enumerazione dei possibili valori di baud rate nella rete CANopen:

Valore

Descrizione

0

10 kBaud

1

20 kBaud

2

50 kBaud

3

125 kBaud

4

250 kBaud (impostazione di fabbrica)

5

500 kBaud

6

800 kBaud

7

1000 kBaud

8

Autobaud

9

Impostazioni di fabbrica

DT_ExtParity

DT_ExtParity dipende dal bus in uso.

Il formato DT_ModbusExtParity è un'enumerazione dei possibili valori di parità nella rete Modbus:

Valore

Descrizione

0

Nessuno

1

Pari

2

Dispari

DT_TripCode

Il formato DT_TripCode è un'enumerazione dei codici di disinnesto:

Codice disinnesto

Descrizione

0

Nessun errore rilevato

3

Corrente di terra

4

Sovraccarico termico

5

Avviamento prolungato

6

Inceppamento

7

Squilibrio di fase di corrente

8

Corrente insufficiente

10

Test

11

Errore porta HMI rilevato

12

Porta HMI: perdita di comunicazione

13

Errore interno di porta di rete rilevato

16

Disinnesto esterno

18

Diagnostica on-off

19

Diagnostica di cablaggio

20

Sovracorrente

21

Perdita di fase corrente

22

Inversione di fase corrente

23

Sensore temperatura motore

24

Squilibrio di fase tensione

25

Perdita di fase tensione

26

Inversione di fase tensione

27

Tensione insufficiente

28

Sovratensione

29

Potenza insufficiente

30

Sovrapotenza

31

Fattore di potenza insufficiente

32

Fattore di sovrapotenza

33

LTME configurazione

34

Corto circuito sensore di temperatura

35

Circuito aperto sensore di temperatura

36

Inversione TC

37

Rapporto TC fuori limite

46

Controllo avviamento

47

Ricontrollo marcia

48

Controllo arresto

49

Ricontrollo arresto

51

Disinnesto temperatura interna controller

55

Disinnesto interno del controller (stack overflow)

56

Disinnesto interno del controller (errore RAM rilevato)

57

Disinnesto interno del controller (errore checksum RAM rilevato)

58

Disinnesto interno del controller (disinnesto watchdog hardware)

60

Rilevata corrente L2 in modalità monofase

64

Disinnesto memoria non volatile

65

Disinnesto comunicazione modulo di espansione

66

Pulsante reset bloccato

67

Disinnesto funzione logica

100- 104

Disinnesto interno porta di rete

109

Disinnesto porta di rete

111

Disinnesto sostituzione rapida dispositivo

555

Disinnesto configurazione porta di rete

DT_FirmwareVersion

Il formato DT_FirmwareVersion è un array XY000 che descrive la versione firmware:

  • X = revisione importante

  • Y = revisione di minore entità.

Esempio:

Indirizzo 76, UInt, versione firmware del controller.

DT_Language5

Il formato DT_Language5 è un'enumerazione utilizzata per la visualizzazione della lingua:

Codice lingua

Descrizione

1

Inglese (impostazione di fabbrica)

2

Français

4

Español

8

Deutsch

16

Italiano

Esempio:

Indirizzo 650, Parola, lingua HMI.

DT_OutputFallbackStrategy

Il formato DT_OutputFallbackStrategy è un'enumerazione degli stati dell'uscita motore alla perdita della comunicazione:

Valore

Descrizione

Modi motore

0

Mantieni LO1, LO2

Per tutti i modi

1

Marcia

Solo per modo due passi

2

LO1, LO2 OFF

Per tutti i modi

3

LO1, LO2 ON

Solo per modi sovraccarico, indipendente e personalizzato

4

LO1 ON

Per tutti i modi tranne due passi

5

LO2 ON

Per tutti i modi tranne due passi

DT_PhaseNumber

Il formato DT_PhaseNumber è un'enumerazione, con solo 1 bit attivato:

Valore

Descrizione

1

Monofase

2

Trifase

DT_ResetMode

Il formato DT_ResetMode è un'enumerazione delle possibili modalità per la reimpostazione del disinnesto termico:

Valore

Descrizione

1

Manuale o HMI

2

Remoto via rete

4

Automatico

DT_AlarmCode

Il formato DT_AlarmCode è un'enumerazione dei codici di allarme:

Codice allarme

Descrizione

0

Nessun Allarme

3

Corrente di terra

4

Sovraccarico termico

5

Avviamento prolungato

6

Inceppamento

7

Squilibrio di fase di corrente

8

Corrente insufficiente

10

Porta HMI

11

Temperatura interna LTMR

18

Diagnostica

19

Cablaggio

20

Sovracorrente

21

Perdita di fase corrente

23

Sensore temperatura motore

24

Squilibrio di fase tensione

25

Perdita di fase tensione

27

Tensione insufficiente

28

Sovratensione

29

Potenza insufficiente

30

Sovrapotenza

31

Fattore di potenza insufficiente

32

Fattore di sovrapotenza

33

LTME configurazione

46

Controllo avviamento

47

Ricontrollo marcia

48

Controllo arresto

49

Ricontrollo arresto

109

Porta rete – perdita di comunicazione

555

Configurazione porta di rete

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?